Détection de positions finales et de positions de référence
Détection de positions finales et de positions de référence

Détection de position simple et mesure de vitesse de rotation en fonction des besoins

Les capteurs binaires des technologies les plus diverses de Balluff garantissent de façon fiable des détections de position simples. Ils sont performants et universels. Pour les applications, où chaque gramme de gain de poids constitue un avantage en termes d'efficacité énergétique, les modèles de la série miniature convainquent – justement par leur faible encombrement.

Des vitesses de rotation sont saisies partout dans le domaine de la construction de machines et d'installations technologiques. Différentes applications exigent différentes contraintes en matière de technique sensorielle pour la mesure de vitesses de rotation. Balluff vous propose toujours la technique sensorielle appropriée à vos besoins : Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML constituent la solution idéale dans le cas de vitesses de rotation élevées ou si les vitesses de rotation doivent être déterminées avec une grande précision. Les capteurs inductifs standard conviennent pour des solutions économiques en cas d'exigences simples.

Exemples d'application

  • Détection de vitesses de rotation et du sens de rotation

    Fonctionnement sans dérangements et disponibilité élevée

    La solution

    La plage de température étendue des capteurs inductifs standard BES garantit un fonctionnement sans dérangements : Ils détectent les vitesses de rotation des arbres dans le domaine de la constructions d'installations technologiques jusqu'à des températures de –40 °C. Deux capteurs suffisent pour détecter la vitesse de rotation et le sens de rotation, et protéger l'installation de façon fiable contre une vitesse excessive.

    Les particularités

    • Simplicité de montage grâce à une grande portée
    • Fonctionnement sans dérangements grâce à une plage de température étendue
    • Grande disponibilité, du fait d'une détection sans contact
    • Pas de mesures de protection supplémentaires nécessaires, puisque insensible aux encrassements
    Détection de la vitesse de rotation et du sens de rotation d'arbres dans le domaine de la construction d'installations technologiques au moyen de capteurs inductifs standard
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Vitesses de rotation élevées, directement au niveau de l'arbre moteur

    Système précis, fiable et compact

    La solution

    Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML S1F mesurent les vitesses de rotation de l'arbre d'entraînement directement au niveau du moteur – de façon précise et fiable. Du fait de leur forme de construction étroite, la construction du moteur existante reste compacte.

    Les particularités

    • Précision extrême, y compris aux vitesses très basses
    • Sans usure et à maintenance minimale grâce au principe sans contact
    • Interface SIN/COS ou ABZ
    Mesure de vitesses de rotation élevées avec le système de mesure de déplacement à codage magnétique BML S1F directement au niveau de l'arbre moteur
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Kleine und große Drehzahlen messen

    Détection extrêmement précise par des systèmes de mesure résistant à l'usure

    La solution

    Nos systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML détectent aussi bien le sens de rotation que la position correcte de l'arbre à l'aide de points de référence. Ils sont extrêmement précis à toutes les vitesses de rotation.

    Les particularités

    • Système résistant à l'usure, grâce à un principe sans contact
    • Sécurité d'installation élevée, du fait d'une grande plage de vitesses de rotation
    • Mise en service rapide par points de référence
    Détection de vitesses de rotation d'arbres avec système de mesure de déplacement à codage magnétique BML
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Einzelpositionen erfassen

    Utilisation fiable, également à des endroits jusqu'à présent inaccessibles

    La solution

    Grâce à leur forme de construction compacte, nos mini-capteurs inductifs performants peuvent également être intégrés à des endroits où jusqu'à présent il n'y avait pas de place pour la technique sensorielle. Dans les unités linéaires, ils détectent de façon fiables les positions finales et les positions de référence.

    Les particularités

    • Liberté de construction lors de la conception d'unités linéaires à un seul axe ou multi-axes
    • Densité de puissance améliorée des unités d'entraînement, grâce à des formes compactes
    • Dynamisme de mouvement élevée, grâce à un faible poids
    Détection de positions individuelles dans les unités linéaires
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement de l'avance de broche

    Détection de positions finales avec mini-capteurs

    La solution

    Les mini-capteurs inductifs sont parfaitement appropriés pour la détection de positions finales d'entraînements de broches. Car leur forme plane et parallélépipédique s'adapte dans chaque construction.

    Les particularités

    • Faciles à monter
    • Disponibilité élevée grâce à une construction robuste
    • Coûts globaux réduits grâce à un rapport qualité-prix optimal
    Détection de positions finales d'entraînements de broches
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.