Entraînement direct linéaire
Entraînement direct linéaire

Systèmes dotés d'une capacité temps réel, pour une précision et une efficacité énergétique

Les systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML de Balluff intégrés dans les entraînements linéaires ou les moteurs couples constituent une véritable alternative aux systèmes optiques. Avec une vitesse de déplacement de jusqu'à 10 m/s, nos systèmes de mesure de déplacement dotés d'une capacité temps réel fournissent également une signalisation de position optimale dans le cas d'applications ultra-dynamiques. Une efficacité énergétique maximale garantit une qualité de régulation optimale. Grâce à la résolution de 1 µm, des classes de précision jusqu'à ± 7 µm sont atteintes. Ils mesurent selon le principe sans contact et sont insensibles à l'encrassement. Des mesures de protection supplémentaires sont inutiles. Les temps d'immobilisation sont réduits, la durée de vie des axes est augmentée et la dynamique améliorée.

Exemples d'application

  • Signalisation de position optimale pour entraînements directs jusqu'à 48 m

    Système absolu multi-rotors pour courses de 10 à 48 000 mm

    La solution

    Dans le domaine de la construction de machines et de la technique d'automatisation, des entraînements directs sans réducteur remplacent de plus en plus les systèmes conventionnels. Des systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique absolus pour grandes courses, multi-rotors et ultrapécis, sont nécessaires pour la signalisation de position des servo-axes. Notre nouveau système de mesure de déplacement BML-G absolu multi-rotors constitue la solution optimale pour les entraînements directs linéaires. Son signal absolu précis est disponible pour des courses de 10 à 48 000 mm. Ceci permet d'augmenter l'efficacité, tout en réduisant la diversité des pièces et les coûts de construction.

    Les particularités

    • Pas de course de référence du fait d'un signal de mesure absolu
    • Corps de mesure jusqu'à 48 m
    • Disponibilité optimale et fiabilité de fonctionnement grâce à la fonction de diagnostic
    • Coûts système réduits grâce à la mesure simultanée de la position de plusieurs rotors
    • Montage simplifié et sécurité de fonctionnement élevée grâce à la grande distance entre le capteur et le corps de mesure
    Signalisation de position pour entraînements directs jusqu'à 48 m
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Entraînement linéaire direct pour petites courses

    Une grande qualité de régulation et une vitesse élevée augmentent votre productivité

    La solution

    Aucune chaîne conductrice d'énergie n'est nécessaire pour l'entraînement linéaire pour petites courses, facile d'entretien, avec fréquences d'horloge et accélérations élevées. Le corps de mesure à codage magnétique du système de mesure de déplacement BML est fixé directement sur la partie inférieure du chariot mobile par le biais d'une installation simple. La tête de capteur montée sur la plaque de base détecte en permanence la position du chariot de façon absolue et sans contact. Le signal de mesure est déjà disponible après la mise en marche et garantit de ce fait une qualité de régulation et une productivité élevées.

    Les particularités

    • Mise en service rapide par le biais d'une installation simple
    • Peu encombrant grâce à un rapport course – forme de construction optimal
    • Efficacité énergétique élevée grâce à un concept de rétroaction pour moteurs adapté
    Entraînement linéaire direct pour petites courses
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.