Signalisation de position, moteur couple
Signalisation de position, moteur couple

Systèmes parfaitement intégrables – reproductibles, précis, dynamiques

Les moteurs couples avec systèmes de mesure angulaire à codage magnétique BML constituent le bon choix pour les tâches de déplacement et de positionnement ultra-dynamiques, rapides et précises. Du fait de leur petite tête de capteur et du disque de codage plat avec un grand diamètre intérieur, les systèmes de mesure sont parfaitement intégrables dans des moteurs couples. Ils veillent à une signalisation de position précise dans le domaine des servomoteurs. Ceci est décisif pour la précision de positionnement, l'efficacité énergétique, la durée de vie et la construction de l'ensemble de l'application. Du fait de l'absence de jeu et d'hystérésis, la précision de positionnement est toujours très élevée.

Exemples d'application

  • Rotation et pivotement ultra-dynamiques de robots industriels

    Capacité temps réel, précision de positionnement et forme compacte

    La solution

    Nos systèmes de mesure angulaire à codage magnétique BML sont parfaitement appropriés pour une utilisation dans des moteurs couples. Car ils sont dotés d'une capacité temps réel, d'une précision de positionnement et sont compacts. Avec leur signalisation de position toujours précise, ils supportent les mouvements de rotation et pivotants dynamiques des robots industriels.

    Les particularités

    • Temps d'ajustage courts et longue disponibilité – sans jeu et sans hystérésis
    • Augmentation de la productivité grâce à une dynamique et une fréquence d'horloge élevées
    • Amélioration de l'efficacité énergétique – construction bien intégrable, élancée et allégée
    Signalisation de position de mouvements de rotation et pivotants de robots industriels
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil

    Sécurité de fonctionnement élevée lors du positionnement de votre dispositif de pivotement d'outil

    La solution

    Le système de mesure angulaire BML intégré dans le moteur couple permet un positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil. L'alimentation des outils entraînés, l'alimentation en réfrigérant ou les câbles de données pour le dispositif de mesure sont acheminés à l'intérieur par le biais du grand arbre creux et sont protégés en rotation.

    Les particularités

    • S'adapte dans chaque niche, grâce à une petite tête de capteur
    • Solution idéale pour des arbres creux avec grand diamètre intérieur
    • Montage simple et sécurité de fonctionnement élevée grâce à la grande distance entre le capteur et la bague
    Positionnement du dispositif de pivotement d'outil au niveau du moteur couple
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.