Entraînements linéaires et rotatifs
Entraînements linéaires et rotatifs

Systèmes ultraprécis pour exigences individuelles

Les solutions de systèmes de capteurs intégrées sont d'une nécessité absolue pour un entraînement compact. Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML de formes compactes sans pareil sont parfaitement appropriés pour une intégration directe dans des entraînements linéaires et rotatifs. Leur haute résolution (17 bits) permet un positionnement précis. Ils sont insensibles à l'encrassement et aux dépôts, et garantissent une grande sécurité de fonctionnement.

Le champ magnétique homogène garantit fiabilité, faible hystérésis et écarts de linéarité minimes. Le capteur coulisse sans contact à une distance de jusqu'à 5 mm au-dessus du corps de mesure et met à votre disposition le signal de position absolu ou incrémental. Une large gamme de corps de mesure vous offre une grande flexibilité pour résoudre vos applications. Vous pouvez en outre choisir parmi différentes interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ).

Exemples d'application

  • Solutions de signalisation sur mesure pour les entraînements linéaires et rotatifs

    Intégration directe ou adaptation à vos besoins

    La solution

    Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML sont appropriés pour une intégration directe dans des entraînements linéaires et rotatifs. Vous disposez d'un grand choix de corps de mesure différents, que vous pouvez adapter de façon flexible à vos exigences. Nous développons pour vous des systèmes électroniques de traitement spécifiques à l'application ou intégrons un circuit adapté dans la construction existante.

    Les particularités

    • Grande diversité de versions standard
    • Solutions sur mesure
    Solutions de signalisation sur mesure pour les entraînements linéaires et rotatifs
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Système de rétroaction absolu pour moteurs en temps réel

    Détection ultraprécise de la position réelle de moteurs et d'entraînements

    La solution

    Le disque de codage absolu de forme compacte détecte la position du moteur et de l'entraînement de façon ultraprécise et absolue. Le système à disque de codage BML constitue de ce fait une alternative aux solutions magnétiques, inductives ou optiques traditionnelles.

    Les particularités

    • Pas de prise de référence compliquée, grâce à un système de mesure absolu
    • Mise en service rapide, grâce à une grande distance entre le capteur et le disque de codage
    • Insensible aux tolérances de concentricité et temps de montage courts, puisque le capteur est excentré par rapport à l'axe
    Détection ultraprécise de la position réelle de moteurs et d'entraînements
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Signalisation de position ultraprécise pour entraînements rotatifs et pivotants

    Débit précis et fiable avec système à disque de codage intégré

    La solution

    Un système à disque de codage intégré directement dans le régulateur de position ou dans l'entraînement pivotant à des fins de signalisation de position garantit un débit précis et fiable. Ainsi, votre application reste conforme aux normes de sécurité et environnementales.

    Les particularités

    • Mise en service rapide grâce à des grandes tolérances entre le capteur et le disque de codage
    • Possibilité de passage de fluides, puisque le capteur est excentré par rapport à l'axe
    Signalisation de position ultraprécise pour entraînements rotatifs et pivotants
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.