Constructions hydrauliques en acier
Constructions hydrauliques en acier

Une commande précise pour une infrastructure fonctionnelle

Dans le domaine de la construction hydraulique en acier, l'hydraulique permet d'ouvrir de nouvelles voies d'eau, de contrôler la marée et les différences de niveau par le biais d'écluses et de portes, ainsi que d'étendre les réseaux routiers au moyen de tunnels et de ponts. Nos systèmes de mesure de position et capteurs constituent la solution parfaite pour la commande des machines et des installations. Ultraprécis et particulièrement résistant, ils sont dotés d'une stabilité à long terme.

Exemples d'application

  • Détection de positions finales de dégrilleurs

    Fonctionnement sans dérangements d'installations de force motrice hydraulique

    La solution

    Des corps flottants à l'entrée des installations de force motrice hydraulique entravent la performance et par conséquent la rentabilité de l'installation. Dans le pire des cas, il peut en résulter un arrêt de l'installation, ce qui occasionne des coûts élevés. Nos capteurs inductifs résistant à la haute pression BHS détectent les positions finales sur le dégrilleur de façon simple et fiable, et agissent par conséquent en tant que système de sécurité et de protection pour les installations de force motrice hydraulique.

    Les particularités

    • Grande résistance à la pression
    • Montage simple
    • Pour tous les types de vérins, de M5 jusqu'à M18
    Détection de positions finales de dégrilleurs sur les installations de force motrice hydraulique
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Commande de portes

    Commande fiable et précise du barrage

    La solution

    Les exigences imposées aux barrages dépassent largement la simple ouverture ou fermeture de la porte. Les passages pour les poissons doivent être pris en compte et le niveau doit être régulé de façon entièrement automatique. Nos capteurs d'inclinaison BSI détectent de façon fiable et précise les positions intermédiaires des portes. Les capteurs, avec un boîtier métallique et une large plage de tolérance de température, sont spécialement conçus pour une utilisation en extérieur.

    Les particularités

    • Détection angulaire absolue pour un positionnement précis
    • Large plage de température pour une utilisation en extérieur
    • Solution idéale pour des environnements hostiles : Boîtier métallique et classe de protection élevée
    Commande fiable et précise du barrage
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Ouverture et fermeture d'écluses

    Commande précise et fiable des écluses

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL ProCompact HB – installés dans les vérins hydrauliques – veillent à une régulation efficace et sûre des différences de niveau des écluses et surveillent en continu la position des portes. Ils se distinguent par un principe actif sans contact et une grande longévité.

    Les particularités

    • Acier inoxydable pour une utilisation dans des zones côtières
    • Avec système de protection de câble, également utilisables momentanément sous l'eau
    • Durée de vie quasi illimitée grâce au principe actif sans contact
    Commande précise et fiable d'écluses
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Relèvement et abaissement de ponts

    Commande efficace de ponts mobiles, pour un trafic fluide

    La solution

    Afin de ne pas encombrer inutilement le trafic, chaque minute compte lors du relèvement et de l'abaissement de ponts mobiles. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictif BTL ultraprécis intégrés dans les vérins hydrauliques veillent à un relèvement et à un abaissement rapides. Nos capteurs inductifs résistant à la haute pression détectent de façon fiable les positions finales des vérins et positionnent l'élément de pont avec une grande précision.

    Les particularités

    • Détection de position et de vitesse
    • Résistance à la haute pression jusqu'à 500 bar
    • Solution économique pour la surveillance de positions finales
    Relèvement et abaissement de ponts mobiles
    Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement de ponts extrêmement lourds

    Positionnement précis avec des vérins à forte capacité de charge

    La solution

    Dans le domaine de la construction des ponts, des vérins spéciaux à forte capacité de charge exécutent des mouvements d'avance horizontaux et des mouvements de levage verticaux, afin de pouvoir déplacer les éléments de pont extrêmement lourds. Le positionnement synchrone et avec une précision au millimètre des éléments de pont extrêmement lourds est pris en charge par notre système de mesure de position magnétostrictif BTL Tige CD, qui est intégré dans la plage de pression de vérins à forte capacité de charge et de vérins haute pression.

    Les particularités

    • Pour un montage avec une plage de pression de jusqu'à 1 000 bar
    • Résolution jusqu'à 1 μm pour un positionnement synchrone et avec une précision au millimètre
    • Domaine antidéflagrant zone 2 ; mode de protection antidéflagrant "nA"
    Positionnement de ponts extrêmement lourds
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.