Exploitation minière et exploitation à ciel ouvert / extraction des matières premières
Exploitation minière et exploitation à ciel ouvert / extraction des matières premières

Une robustesse absolue pour une sécurité maximale

Des températures élevées, des vibrations extrêmes et des sollicitations par chocs règnent profondément sous la terre. Une technique résistante et durable est indispensable pour pouvoir faire face à ces conditions. Nos systèmes de mesure de déplacement robustes, sans usure et ultraprécis sont particulièrement appropriés pour un fonctionnement sous des sollicitations extrêmes. Forts d'une expérience de 25 années dans le domaine de la mesure de déplacement et d'une précision maximale, les systèmes de Balluff garantissent aux travailleurs une sécurité maximale dans le secteur de l'exploitation minière.

Exemples d'application

  • Soutènement de galeries de mines

    Sécurité dans les galeries de mines, grâce à des systèmes de positionnement précis

    La solution

    Des boucliers de soutènement avec vérins hydrauliques sont mis en œuvre pour protéger les mineurs dans les galeries de mines contre la chute de rochers. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL de la série K intégrés dans les vérins hydrauliques permettent un positionnement précis et une surveillance sûre des boucliers de soutènement.

    Les particularités

    • Construction compacte
    • Versions antidéflagrantes
    • En acier inoxydable
    Dans le domaine de l'exploitation minière, les galeries sont soutenues par des boucliers avec vérins hydrauliques
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance de la profondeur de forage dans le secteur de l'extraction des matières premières

    Une exploitation performante des matières premières grâce à une surveillance sûre de la profondeur de forage

    La solution

    Lors du forage de cratères d'explosion sous terre, nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL Profil montés à l'extérieur du vérin surveillent la profondeur de forage. Les systèmes de mesure de position extrêmement robustes fonctionnent également de façon fiable dans des conditions extrêmes. Et ils garantissent la sécurité nécessaire dans la galerie ainsi qu'une exploitation performante des matières premières.

    Les particularités

    • Installation simple et remplacement rapide, puisque montés à l'extérieur
    • Extrêmement robustes contres les chocs et les vibrations
    • Fiables également à des températures ambiantes élevées
    Surveillance de la profondeur de forage dans le secteur de l'extraction des matières premières
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement de foreuses pour le prélèvement de carottes

    Recherche efficace de présence de matières premières par le biais de systèmes de mesure de position sans contact

    La solution

    Lors de la recherche de nouvelles matières premières, les foreuses mobiles prélèvent des carottes, afin de confirmer la présence des gisements potentiels. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL PF se caractérisent par leur forme de construction plate et veillent de façon fiable à la profondeur de forage correcte. Afin que vous sachiez toujours où se trouve la foreuse.

    Les particularités

    • Forme de construction plate, peu encombrante sur machines mobiles
    • Boîtier profilé robuste
    • Absence d'usure, puisque principe sans contact avec jusqu'à une distance de 15 mm entre le capteur de position et le capteur de déplacement
    Surveillance de la profondeur de forage de foreuses mobiles
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Régulation de vérins d'avance dans le domaine de la construction de tunnels

    Des processus de forage performants et sans dérangements grâce aux systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL

    La solution

    Dans le secteur de la construction de tunnels, les foreuses enlèvent la roche centimètre par centimètre. La force nécessaire à cet égard est fournie par des vérins d'avance, qui poussent continuellement la tête de forage dans le rocher. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL résistant aux vibrations signalent la position de piston précise et correcte, également dans des conditions extrêmes, et garantissent ainsi un processus de forage sans dérangements.

    Les particularités

    • Fiabilité
    • Absence d'usure : longue durée de vie pour une disponibilité maximale de l'installation
    • Système résistant aux vibrations : pour une mise en œuvre dans des conditions extrêmes
    Foreuse dans le secteur de la construction de tunnels
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.