Technique navale et offshore
Technique navale et offshore

Les capteurs qui bravent les éléments

Dans le domaine de la technologie navale et offshore, les exigences concernant les technologies impliquées sont énormes. Entre autres choses, des charges lourdes doivent être déplacées, des hélices ajustées, des stabilisateurs régulés et des cap maintenus Tout cela, parfois, dans des conditions climatiques difficiles en mer. Pour faire face à ces défis, l'hydraulique mise en œuvre doit répondre à des critères de pointe, dont le fait d'être équipée des bons capteurs. La technologie Balluff, fiable et robuste brave les vents violents, les fortes houles et l'eau salée corrosive.

Exemples d'application

  • Contrôler les stabilisateurs de navire

    Fiable contre les mouvements des navires

    La solution

    C'est justement dans le cas de croisières que la forte houle représente un problème pour de nombreux passagers. Des stabilisateurs réduisent le tangage du navire. L'angle d'aileron optimal est ainsi modifié en fonction de la position, afin de garantir une position autant que possible vertical dans l'eau. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL HB garantissent de façon fiable le réglage angulaire correct.

    Les particularités

    • Etanche à l'eau, IP69K
    • Connecteur mâle avec gaine de protection
    Régulation de stabilisateurs de navire
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Déplacer le gouvernail d'un navire

    Garantie d'un cap correct, grâce au contrôle de la position du gouvernail

    La solution

    Afin de maintenir le cap d'un navire, la technique de mesure de position de Balluff permet un positionnement précis et en continu du gouvernail de navire. Car nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL Tige et BTL Profil contrôlent en permanence la position du gouvernail, qui peut alors être corrigée le cas échéant.

    Les particularités

    • Sans contact
    • BTL Tige : protégé par intégration dans le vérin
    • Modèles Tige ou Profil
    Déplacement du gouvernail de navire
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Assurer la manœuvrabilité

    Un pilotage sûr, même dans des conditions difficiles

    La solution

    Des proplusions par jets d'eau sont mises en œuvre pour des vitesses élevées sur une mer difficile ou à des fins de manœuvrabilité à faible vitesse. Des vérins hydrauliques intégrés déplacent volets coulissants et buses, pour ajuster la direction et la vitesse. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictif BTL, entièrement intégrables dans les vérins, mesurent ces mouvements de façon fiable et garantissent ainsi la manœuvrabilité.

    Les particularités

    • Entièrement intégrables dans des vérins
    • Acier inoxydable résistant
    • Accessoires disponibles pour le passage du câble à travers le vérin (acier inoxydable, IP67)
    Sécurité de manœuvrabilité par mer difficile
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle des hélices à pas variable

    L'avantage déterminant pour la propulsion des navires

    La solution

    Les hélices à pas variable présentent des avantages déterminants pour la propulsion des navires. Ceci est particulièrement valable en cas de changement de vitesse fréquent, comme pour les ferries ou les navires de croisière. Le réglage angulaire s'effectue de façon hydraulique et est surveillé grâce à notre système de mesure de position magnétostrictif BTL à triple redondance.

    Les particularités

    • Rétrofit simplifié de système de sécurité – compatible avec le standard BTL
    • LED d'état, triples
    • Homologation GL (Germanischer Lloyd)
    Contrôle des hélices à pas variable dans le domaine de la propulsion des navires
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Soulever des charges

    Une détection fiable de fins de course pour un travail plus sûr en haute mer

    La solution

    Des grues sont mises en œuvre en haute mer pour soulever des charges lourdes. Un système hydraulique et une une technologie de capteurs adaptée sont nécessaires pour un travail en toute sécurité par mer agitée. Nos capteurs inductifs antidéflagrants détectent de façon fiable la position finale de la grue offshore. De ce fait, ils rendent le travail plus sûr.

    Les particularités

    • Système résistant à la haute pression (jusqu'à 500 bar)
    • Versions hautes températures disponibles
    • Large gamme de produits pour un montage dans chaque type de vérin
    • Système fiable, également par forte houle
    Grue offshore
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Compenser le mouvement des vagues

    Pour la sécurité en haute mer

    La solution

    L'hydraulique intelligente équipée avec notre système de mesure de position magnétostrictif BTL à triple redondance compense toutes les oscillations des navires. Ainsi, même par forte houle, des personnes peuvent accéder en toute sécurité depuis le navire de ravitaillement à la plate-forme ou à l'installation d'énergie éolienne marine.

    Les particularités

    • Sécurité maximale par redondance
    • Système parfaitement adapté pour un contrôle complexe, puisque compatible avec une régulation
    L'hydraulique intelligente équipée avec notre système de mesure de position magnétostrictif BTL à triple redondance compense le tangage des navires
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.