Presses
Presses

Que ce soit dans le secteur automobile, de l'industrie des caoutchoucs ou encore dans le domaine du travail du bois et des matériaux composites tels que les fibres de carbone : Les presses sont indispensables dans l'industrie actuelle. La garantie d'une fidélité de répétition élevée et d'une grande précision continuelle implique une surveillance permanente de chaque mouvement. Notre portefeuille complet garantit une qualité de produit constante – aussi bien dans le secteur de la fabrication de pièces de rechange que sur les longues lignes de presses.

Exemples d'application

  • Pressen-Parallelität von Spanplattenanlagen überwachen

    Résultats optimaux dans le secteur de la fabrication de panneaux d'agglomérés

    La solution

    Les températures ambiantes élevées ne constituent aucun problème pour nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL : Les jusqu'à 60 vérins intégrés dans les installations de fabrication de panneaux d'agglomérés veillent en permanence à un résultat optimal, également à des plages de température élevées. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL intégrés dans les vérins hydrauliques surveillent la hauteur de fermeture et le parallélisme de la presse. Et ils garantissent un respect fiable et précis des dimensions des panneaux d'agglomérés fabriqués.

    Les particularités

    • Version antidéflagrante
    • Plage de température élevée
    • Intégrables dans les vérins
    Surveillance du parallélisme des presses d'installations de fabrication de panneaux d'agglomérés
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Reifen vulkanisieren

    Fidélité de répétition élevée lors du formage de matériaux composites

    La solution

    Un profilage uniforme et une qualité constante sont d'une importance capitale lors du façonnage à chaud d'ébauches de pneus. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL avec principe de mesure sans contact garantissent une grande fidélité de répétition lors de la production. Ils veillent non seulement à des résultats identiques précis, mais également à une qualité constante.

    Les particularités

    • Principe de mesure sans contact pour une durée de vie maximale, même en cas de temps de cycle courts
    • Extrêmement précis pour une qualité constante
    • Modèles Profil pour une installation simple
    Façonnage à chaud d'ébauches de pneus
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Verbundwerkstoffe formen

    Fidélité de répétition élevée lors du formage de matériaux composites

    La solution

    Lors de la fabrication de composants en matières plastiques renforcées de fibres de carbone (CFK), une pression uniforme exercée sur les fibres de carbone à façonner est d'une importance capitale pour obtenir un résultat optimal. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL résistant à la chaleur veillent à un formage uniforme de la matière plastique et garantissent une pression homogène à chaque processus de formage. Ils fonctionnent avec une précision élevée et une grande fidélité de répétition, également aux plages de température élevées – et ce pour chaque forme.

    Les particularités

    • Plage de température élevée
    • Grande fidélité de répétition
    • Egalement avec plusieurs capteurs de position, afin de surveiller les deux côtés de la presse
    Fidélité de répétition élevée lors du formage de matériaux composites
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Découpe de métaux

    Régulation précise de presse métallique pour toutes les tailles de lot

    La solution

    Productive et flexible : Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL détectent les mouvements de la presse métallique de façon tellement précise qu'ils peuvent être mis en œuvre pour les procédés de façonnage les plus divers et pour chaque pièce fabriquée. Ils contribuent de façon optimale aux déroulements des processus de fabrication, et ce pour la fabrication des tailles de lot les plus diverses.

    Les particularités

    • Différents modèles de construction pour un montage externe ou interne
    • Nombreux accessoires mécaniques
    • Différentes interfaces pour une intégration simple au niveau de l'automate
    Détection précise des mouvements de presses métalliques par le biais de systèmes de mesure de position magnétostrictifs
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.