Plate-formes de mouvement
Plate-formes de mouvement

Une mesure de déplacement de première qualité, synonyme de dynamisme et de sécurité

Les vérins hydrauliques intelligents avec systèmes de mesure de position intégrés constituent le cœur de plate-formes de mouvement, qui jouent un rôle prépondérant dans l'industrie et dans le domaine de la recherche. Que ce soit dans les domaines de la construction automobile, de l'entraînement de pilotes, de croisières ou de technique médicale – les vérins avec leur systèmes de mesure de déplacement intégrés garantissent une régulation dynamique et avant tout un fonctionnement sûr des plate-formes dans les domaines de la recherche les plus divers. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL sont parfaitement appropriés pour une intégration dans des vérins hydrauliques.

Exemples d'application

  • Contrôle de l'inclinaison des trains

    Atteindre les destinations plus rapidement et plus en sécurité.

    La solution

    Afin de raccourcir les temps de voyage et d'augmenter les vitesses dans les virages, les trains rapides sont inclinés jusqu'à un angle de 8°. Des vérins hydrauliques, équipés avec nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL redondants, veillent à un angle optimal dans chaque virage. Pour une sécurité maximale des voyageurs.

    Les particularités

    • Fiables aussi en cas de chocs et de vibrations
    • Sécurité accrue par redondance
    • Grande plage de températures
    Contrôle de l'inclinaison des trains
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement des patients

    Avec une précision au millimètre, pour des traitements efficaces et en douceur

    La solution

    La position précise des patients est indispensable pour un traitement radiologique efficace et en douceur. Pour cette raison, nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL sont intégrés dans les vérins hydrauliques des hexapodes. Ils contrôlent le mouvement par mesure absolue et permettent ainsi un positionnement avec une précision au millimètre.

    Les particularités

    • Fidélité de répétition élevée
    • Mesure absolue
    • Affichage par LED d'état
    Position précise des patients
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Régulation de simulateurs de vol

    Pour la sécurité de l'homme et de la machine

    La solution

    Les simulateurs de vol, qui préparent les pilotes à leur activité professionnelle quotidienne, sont mis en mouvement au moyen de systèmes hydrauliques ultra-dynamiques. Ces systèmes sont supportés par notre système de mesure de position magnétostrictif BTL Tige, grâce entre autres à sa fréquence d'échantillonnage élevée. Il est parfaitement approprié pour une utilisation dans des entraînements hydrauliques.

    Les particularités

    • Disponibilité de jeux complets pour l'équipement de systèmes existants
    • Nombreuses interfaces
    • Extrêmement rapide
    Régulation de simulateurs de vol
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.