Industrie métallurgique et sidérurgique
Industrie métallurgique et sidérurgique

Fiable aux hautes températures, résistant aux chocs et aux vibrations

La production des aciers a lieu dans des conditions extrêmes, où règnent températures élevées, chocs et vibrations. Ceci exige, d'une part un processus fiable avec une gestion de qualité maximale, et d'autre part des installations répondant à une qualité de pointe. Nous vous proposons pour cela des capteurs optimaux homologués au plan international, ainsi qu'une technologie de réseau et de connectique.

Exemples d'application

  • Positionnement de rouleaux

    Enroulement précis des bobines

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL permettent d'enrouler les bandes métalliques avec une grande précision. Ils guident le rouleau presseur en fonction du diamètre de rouleau pour obtenir des rouleaux d'acier feuillard optimaux.

    Les particularités

    • Signal de sortie absolu
    • Système extrêmement précis pour un guidage optimal du rouleau presseur
    • Egalement avec IO-Link pour un câblage simple
    Positionnement de rouleaux
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Réglage de l'écartement des rouleaux

    Précision élevée lors du laminage à chaud ou à froid

    La solution

    Notre système de mesure de position magnétostrictif BTL en IP69K garantit un travail précis lors du laminage à chaud ou à froid : le système de mesure de position respecte l'écartement des rouleaux réglé avec une grande précision. Il est absolument étanche et ne requiert pas de protection supplémentaire lors du refroidissement continu à l'eau des cages de laminoir.

    Les particularités

    • Grande précision pour un travail de qualité
    • Boîtier en acier inoxydable pour des applications extrêmes
    • Absolument étanche, également en cas de refroidissement par eau permanent
    Réglage de laminage à chaud ou à froid
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôler le guidage des brames

    Positionnement précis des brames dans le laminoir

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL intégrés dans les vérins hydrauliques positionnent et guident les brames avec précision. Ils contrôlent le réglage correct des guides latéraux et accompagnent les brames sur leur chemin au travers de la cage de laminoir. De plus, le système compense de façon sûre les forces importantes qui surviennent lors de la transformation.

    Les particularités

    • Système "Rapid Replacement Module" (RRM) pour un remplacement rapide et sans interruption du circuit hydraulique
    • Résistant aux vibrations et aux chocs
    Positionnement précis des brames dans le laminoir
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance du mouvement des poches de coulée

    Un processus de coulée fiable et sûr

    La solution

    Ce n'est que par des mouvements précis des poches de coulée que le processus de fabrication de fonte d'acier est commandé de façon optimale et que la quantité d'acier correcte est fournie continuellement au niveau de l'installation de coulée continue. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL7 à redondance double et triple offrent une sécurité absolue et une fiabilité maximale pour votre processus de coulée continue.

    Les particularités

    • Système de redondance pour une sécurité absolue
    • Disponibilité maximale grâce à des systèmes entièrement indépendants intégrés dans une tête
    • Rétrofit simplifié, puisque compatible avec le système BTL standard
    Surveillance du mouvement des poches de coulée
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Régulation de l'alimentation en air et en gaz dans le haut fourneau

    Un contrôle fiable des vannes et des clapets sur le haut fourneau

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL régulent l'arrivée d'air et l'air d'échappement lors de la fabrication de fonte brute, en pilotant les vannes et les clapets sur le haut fourneau. Un capteur de température est de plus intégré dans la tête électronique, mesurant correctement la température du système et augmentant par conséquent la sécurité de votre installation.

    Les particularités

    • Mesure de température intégrée dans le système de mesure de position
    • Version en protection Ex
    • Principe actif sans contact physique
    Régulation de l'alimentation en air et en gaz dans le haut fourneau
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Commande des mouvements de fours de cokerie

    Un contrôle fiable à des températures élevées

    La solution

    Des températures extrêmement élevées ne posent aucun problème à notre système de mesure de position magnétostrictif BTL intégré dans le vérin hydraulique : le système commande tous les mouvements de toutes les machines de la cokerie jusqu'à une température de 100 °C. Le boîtier métallique robuste en classe de protection IP67 et le câble PTFE permettent même une mise en œuvre du système de mesure de position jusqu'à des températures de 200 °C.

    Les particularités

    • Résistant aux hautes températures pour une utilisation sur la batterie de four
    • Boîtier métallique en classe de protection IP67
    • Différentes interfaces
    Commande des mouvements de machines de fours de cokerie
    Trouver des produits adaptés Téléchargements

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.