Maîtrise parfaite des champs magnétiques et des températures élevées
Maîtrise parfaite des champs magnétiques et des températures élevées

Maîtrise parfaite des champs magnétiques et des températures élevées

Le haut fourneau et le four à arc sont des parties de l'usine sidérurgique où la sécurité du processus est d'une importance primordiale. D'autant plus que – une fois mis en service – les systèmes sont exposés 24 heures sur 24 et des années durant à des températures extrêmes. À peine concevable sans refroidissement et recyclage continus de l'eau.

Tout aussi critique pour les processus : La maîtrise absolument fiable des champs magnétiques, l'alimentation et l'évacuation du gaz en toute sécurité pendant la production de fonte brute dans le haut fourneau, le positionnement précis des électrodes dans le four à arc et la commande des convoyeurs. Des raisons suffisantes pour se concentrer sur chaque détail.

Les solutions Balluff prennent en charge les fonctions de contrôle sur des postes clés déterminants : Nos capteurs de pression mesurent de façon fiable la pression d'eau et l'air comprimé. Des systèmes de mesure de position magnétostrictifs ou des capteurs inductifs standard surveillent dans le haut fourneau la commande du volet pour la régulation de l'air frais et de l'air vicié. Et dans le four à arc, des capteurs inductifs résistants au soudage et aux champs magnétiques vérifient la position exacte de l'électrode, avant qu'elle ne soit saisie correctement à l'aide des capteurs de couleur.

Exemples d'application

  • Contrôle des électrodes dans le four à arc

    Contrôle des électrodes dans le four à arc

    La solution

    Les capteurs utilisés pour la détection de couleur et de contraste supportent le positionnement des électrodes dans le four à arc. À cette fin, le capteur protégé dans la pince vérifie au moyen de marques de couleur sur l'électrode si celle-ci est saisie correctement. Fiabilité absolue en présence de toutes sortes de températures.

    Les particularités

    • Configuration et visualisation simples par logiciel
    • Même lorsque la température de l'objet varie, un nombre illimité de couleurs et même les nuances les plus fines peuvent être détectées et différenciées
    • Boîtier métallique robuste
    Contrôle des électrodes dans le four à arc
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Sécurité de positionnement des électrodes

    Sécurité de positionnement des électrodes

    La solution

    Améliorez la qualité du processus grâce un positionnement fiable. Nos capteurs inductifs BES savent convaincre notamment dans l'environnement difficile de l'industrie de l'acier. Résistant aux soudures et insensible aux champs magnétiques, la technologie éprouvée garantit de façon extrêmement durable la position correcte de l'électrode sur le four à arc.

    Les particularités

    • Sans usure, puisque fonctionnant sans contact
    • Disponibles dans les formats Ø 3 mm jusqu'aux dimensions parallélépipèdiques de 80 × 80 mm
    Sécurité de positionnement des électrodes
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Mesure d'inclinaison de la poche de coulée

    Mesure d'inclinaison de la poche de coulée

    La solution

    Grâce à leur précision extrêmement élevée de 0,1°, les capteurs d'inclinaison proposés par Balluff offrent la sécurité requise par les métallurgistes. Ils garantissent un contrôle précis de la position du couvercle ou de la poche de coulée, et ajustent continuellement la poche lors du processus de coulée. Même avec un mouvement rotatif, leur excellente résolution permet une mesure d'angle extrêmement précise.

    Les particularités

    • Fidélité de répétition et précision élevées
    • Boîtier métallique compact et robuste
    • Montage simple, sans pièces mobiles
    Mesure d'inclinaison de la poche de coulée
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Mesure de pression pour le refroidissement à l'eau

    Mesure de pression pour le refroidissement à l'eau

    La solution

    Tout est sous contrôle : Les capteurs présentant une dérive extrêmement faible, tel que c'est le cas des capteurs de pression BSP Balluff, assurent un refroidissement à l'eau efficace. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans l'aciérie, où ils garantissent un processus de mesure de pression stable et durable sur les hauts fourneaux et les fours à arc.

    Les particularités

    • Classe de protection IP67
    • Surveillance de l'eau de refroidissement sur la cage de laminoir ou de la pression sur les entraînements hydrauliques à des températures comprises entre –2 et 125 °C
    Mesure de pression pour le refroidissement à l'eau
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Régulation sûre de l'alimentation en air et en gaz sur le haut fourneau

    Régulation sûre de l'alimentation en air et en gaz sur le haut fourneau

    La solution

    Optimisez vos processus pour la fabrication de fonte brute et utilisez pour la commande de vanne et de volet sur le haut fourneau les capteurs inductifs standard BES ou les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL. Ces composants vous assistent pour la régulation de l'air frais et de l'air vicié. Dans tous les BTL avec interface bus est intégrée dans la tête électronique une mesure de température, qui affiche une éventuelle surchauffe du système de mesure.

    Les particularités

    • Régulation fiable de l'air frais et de l'air vicié
    • Sécurité supplémentaire : la température du système de mesure est surveillée

     

     

    Régulation sûre de l'alimentation en air et en gaz sur le haut fourneau
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Contrôle de la hauteur de remplissage du lit de fusion et du coke

    Contrôle de la hauteur de remplissage du lit de fusion et du coke

    La solution

    Extrêmement fiables et précis dans des conditions extrêmes : C'est ainsi que travaillent les capteurs à ultrasons BUS proposés par Balluff. C'est pourquoi ils se prêtent parfaitement au contrôle des hauteurs de pile sur les bandes transporteuses, ainsi que des niveaux de remplissage de silos. Insensibles aux conditions difficiles réglant dans l'aciérie, ils détectent les objets en différents matériaux et garantissent – y compris en présence de poussières et de saletés provenant du lit de fusion et du coke – en permanence une alimentation fiable du haut fourneau.

    Les particularités

    • Détection sans contact
    • Indépendants de la couleur, de la transparence, de la propriété de réflexion et de l'état de la surface de l'objet
    Contrôle de la hauteur de remplissage du lit de fusion et du coke
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.