Démarrage optimal dans la production d'acier
Démarrage optimal dans la production d'acier

Démarrage optimal dans la production d'acier

Sans si ni mais : Dans l'aciérie, un processus continu a la priorité absolue. Répondez à ces exigences élevées dès le début. Balluff vous assiste avec des solutions extrêmement fiables pour les tâches les plus diverses dans les machines de fours de cokerie, sur la batterie de fours et dans les systèmes de convoyage.

Notre système de mesure de position magnétostrictif BTL robuste, résistant à des températures jusqu'à 100 °C, convainc dans les environnements où règne une chaleur particulièrement élevée. Il pilote de façon fiable tous les mouvements concernant l'alimentation du four dans la cokerie. La commande du four est surveillée par un système de mesure de position avec protection Ex, parfaitement adapté pour l'environnement gazeux. Et sur la batterie du four, le système RFID industriel prend en charge, en toute autonomie, le positionnement correct des chariots de remplissage, de défournement et de transfert – avec une grande distance de lecture/écriture, un transfert de données ultra-rapide et sans contact visuel.

Exemples d'application

  • Détection de positions sur les machines de défournement

    Détection de positions sur les machines de défournement

    La solution

    Optimisez la disponibilité de vos installations, réduisez les coûts de maintenance et améliorez la qualité du processus dans les environnements difficiles. Qu'il s'agisse de la détection de position ou de la détection de fin de course sur la machine de défournement, nos capteurs inductifs BES résistants aux hautes températures garantissent les meilleurs résultats dans la zone chaude jusqu'à 160 °C.

    Les particularités

    • Classe de protection IP69K
    • Sécurité de fonctionnement, également en fonctionnement continu
    • Pas d'électronique de traitement supplémentaire nécessaire
    Détection de positions sur les machines de défournement
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Commande de la batterie de fours

    Commande de la batterie de fours

    La solution

    La régulation de la commande de four dans des conditions extrêmes nécessite des mesures de sécurité strictes. Dans ce cas, c'est bien quand vous pouvez vous fier à un capteur de déplacement homologué pour les zones de sécurité. Le système de mesure de position magnétostrictif BTL avec protection Ex proposé par Balluff se prête idéalement à une utilisation en environnement gazeux et vous aide à commander de façon très précise la batterie de fours.

    Les particularités

    • Système de mesure sans contact
    • Pour des plages de mesure entre 25 et 7620 mm
    • En différentes versions pour les installations en Europe et hors Europe
    Commande de la batterie de fours
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Pour tous les mouvements sur la batterie de fours

    Pour tous les mouvements sur la batterie de fours

    La solution

    Vous souhaitez profiter des avantages de la mesure de déplacement sans contact également en présence de températures ambiantes extrêmement élevées ? Dans ce cas, nous vous recommandons notre système de mesure de position magnétostrictif BTL résistant à des températures jusqu'à 100 °C. Depuis sa position protégée dans le vérin hydraulique, il commande l'ensemble des mouvements sur la batterie de fours.

    Les particularités

    • Boîtier métallique robuste en classe de protection IP67
    • Possibilité d'équipement avec un câble PTFE jusqu'à 200 °C
    Pour tous les mouvements sur la batterie de fours
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Commande de wagons de défournement

    Commande de wagons de défournement

    La solution

    La grande classe : Les systèmes RFID industriels proposés par Balluff permettent l'échange de données en temps réel pour pouvoir positionner de façon extrêmement précise les chariots de remplissage, de défournement et de transfert sur la batterie de fours. À cette fin, des supports de données réinscriptibles à volonté sont encastrés dans le sol et peuvent être lus par l'intermédiaire d'une unité de lecture/écriture, sans vue directe.

    Les particularités

    • Échange de données en temps réel
    • Lecture des supports de données également à grande distance
    • Sans usure, puisque fonctionnant sans contact
    Commande de wagons de défournement
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.