Flexibilité maximale pour différents formats
Flexibilité maximale pour différents formats

Flexibilité maximale pour différents formats

La sollicitation des installations de coulée augmente avec l'efficacité croissante. De grandes forces, des vibrations et des chocs doivent pouvoir être maîtrisés : sur le mouvement de la coquille pour l'homogénéité du métal liquide, tout comme sur le longeron mobile pour le transport des brames et des billettes. Par conséquent, les mesures complètes de surveillance des processus sont indispensables.

L'investissement vaut la peine, car c'est la seule façon d'anticiper les pannes de fonderie coûteuses, d'améliorer la qualité des produits et d'augmenter la diversité de l'offre.

La qualité de l'acier est déterminée dans les segments de l'installation de coulée continue. C'est là que sont définies les propriétés souhaitées – en fonction du degré, de la température et de l'instant de formage. Une flexibilité et une fiabilité maximales sont donc d'autant plus importantes pour la technologie utilisée. Les capteurs et systèmes Balluff sont sûrs et garantissent, pour les formats de produits les plus divers, un processus continu et de qualité constante. Grâce à un changement automatique du format, toute nouvelle exigence du client peut être réalisée en un tour de main.

Exemples d'application

  • Pour une sécurité maximale lors du contrôle des poches de coulée

    Pour une sécurité maximale lors du contrôle des poches de coulée

    La solution

    Le mouvement de la poche de coulée requiert une sécurité de fonctionnement maximale. Pour des raisons de sécurité, tout parle en faveur d'une redondance multiple des systèmes qui y sont utilisés. Avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL à redondance multiple, jusqu'à trois systèmes de mesure de position indépendants logés dans un unique boîtier créent toutes les conditions pour un fonctionnement fiable de votre installation de coulée continue.

    Les particularités

    • Double ou triple redondance
    • Possibilités de différentes interfaces
    • Classe de protection IP67

     

     

    Pour une sécurité maximale lors du contrôle des poches de coulée
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection de position sur le mannequin

    Détection de position sur le mannequin

    La solution

    Régulez vos processus d'emblée avec une grande fiabilité. Nos capteurs magnétiques BMF vous assistent entre autres pour la régulation du début du processus et vous apportent la garantie que la détection de position relative au point d'injection sur le mannequin s'effectue de façon précise et fiable.

    Les particularités

    • Fiabilité supérieure aux capteurs optiques, étant donné qu'ils sont conçus pour des températures ambiantes supérieures (jusqu'à +85 °C)
    • Flexibilité supérieure aux capteurs inductifs, étant donné qu'ils peuvent être montés avec une portée plus grande
    Détection de position sur le mannequin
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Remplacement de capteur rapide, sans fuite

    Remplacement de capteur rapide, sans fuite

    La solution

    Maintenance rapide, simple et sûre sur le lieu d'utilisation : Le module de remplacement rapide de Balluff permet un remplacement particulièrement rapide et simple des systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL dans les vérins hydrauliques. Étant donné que l'unité de capteur complète est remplacée conjointement avec la section de mesure intégrée, le circuit hydraulique reste fermé. Ainsi, vous minimisez le risque de fuite et évitez que des saletés ne parviennent dans le système hydraulique.

    Les particularités

    • Dimensions identiques à celles du système de mesure de position à tige standard
    • Disponible pour interfaces analogiques, SSI et DPI/IP
    Remplacement de capteur rapide, sans fuite
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Protection supplémentaire du capteur à l'arrêt de l'installation

    Protection supplémentaire du capteur à l'arrêt de l'installation

    La solution

    Il est judicieux d'installer des boîtiers de protection pour les capteurs optoélectroniques directement sur l'installation de coulée continue. Avantage : Les capteurs utilisés ne doivent pas résister à des exigences élevées en terme de température et supportent également les éventuelles pointes de température en cas d'arrêt de l'installation. En effet, le boîtier de protection peut être doté d'un refroidissement supplémentaire à l'eau. En option, vous pouvez également obtenir un dispositif de soufflage pour éviter les salissures.

    Les particularités

    • Boîtier robuste, compact, en IP69K
    • En option avec agrément ATEX (zone 22)
    • Montage simple, rapide
    • Disponibilité d'une gaine de protection pour le câble de capteur
    Protection supplémentaire du capteur à l'arrêt de l'installation
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Contrôle de la longueur de brame

    Contrôle de la longueur de brame

    La solution

    La solution optimale pour vos tâches de mesure au niveau de la section de refroidissement : nos capteurs de distance optoélectroniques. Ils contrôlent de façon précise la longueur correcte des brames ou des billettes coupées. La longueur exacte est surveillée au moyen de la différence de deux résultats de capteur.

    Les particularités

    • Indépendants du matériau et de la couleur
    • Sans usure, puisque fonctionnant sans contact
    Contrôle de la longueur de brame
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Transport des brames sur le longeron mobile

    Transport des brames sur le longeron mobile

    La solution

    Le contrôle précis de la position et le suivi continu des mouvements rotatifs sont cruciaux pour le transport des brames. Nos capteurs d'inclinaison BSI sont parfaitement adaptés à cette fin. Sur le longeron mobile, ils mesurent l'écart par rapport à l'horizontale sur un axe jusqu'à 360° – sans contact et avec la plus grande précision.

    Les particularités

    • Peu encombrants et robustes utilisables entre –40 et 85 °C
    • Contrairement aux codeurs angulaires, pas d'accouplement mécanique nécessaire
    Transport des brames sur le longeron mobile
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.