Pour un processus durablement sûr
Pour un processus durablement sûr

Pour un processus durablement sûr

Lors du laminage à chaud et lors de la production de tôles fortes, il faut une nouvelle fois maîtriser de grandes forces. Ici aussi entrent en jeu des chocs, des vibrations et de grandes forces : par exemple lors du laminage et du refroidissement, ou encore lors de la découpe aux dimensions finales, avec les étapes de contrôle correspondantes. De plus, les capteurs doivent résister à l'humidité générée souvent sur la cage de laminoir par le refroidissement à l'eau.

En tant que fabricant de tôles fortes, vous avez besoin – pour toutes les étapes du processus – d'installations performantes et de dispositifs de régulation appropriés. Chez Balluff, vous bénéficiez d'une technologie de premier ordre qui vous permet de maîtriser parfaitement les étapes de travail les plus diverses, de la brame à la bobine : Modules de bus de terrain, capteurs de température, systèmes de mesure de position, systèmes RFID industriels et capteurs Vision.

Exemples d'application

  • Modules de bus de terrain jusqu'à 70 °C pour tous les systèmes de bus

    Modules de bus de terrain jusqu'à 70 °C pour tous les systèmes de bus

    La solution

    Des modules adaptés aux aciéries, présentant une sécurité de fonctionnement jusqu'à 70 °C, facilitent votre topologie de réseau. Quel que soit le système de bus que vous utilisez, les réseaux peuvent être construits de façon modulaire grâce à nos modules de bus de terrain BNI. De plus, des versions IO-Link également disponibles vous permettent de câbler l'ensemble des capteurs de manière effective et économique.

    Les particularités

    • Indépendant du fabricant d'automate
    • Classe de protection IP67
    • Sécurité de fonctionnement jusqu'à 70 °C
    Modules de bus de terrain jusqu'à 70 °C pour tous les systèmes de bus
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Guidage des brames dans la cage de laminoir

    Guidage des brames dans la cage de laminoir

    La solution

    Compensez de façon sûre et fiable les grandes forces générées lors du formage. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL intégrés dans le vérin hydraulique se prêtent idéalement au positionnement et au guidage des brames. À cette fin, les systèmes vérifient le réglage des guides latéraux et accompagnent le produit initial tout au long de son parcours à travers la cage de laminoir.

    Les particularités

    • Protection contre les conditions hostiles, puisque intégrés dans le vérin
    Guidage des brames dans la cage de laminoir
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection fiable de la position des brames

    Détection fiable de la position des brames

    La solution

    Les capteurs de température infrarouges ne montrent pas seulement toute leur classe au niveau du transfert de l'installation de coulée continue vers la cage de laminoir. Conçus pour des températures élevées, ils surveillent sans contact le transport des brames, y compris sur des laminoirs réversibles, afin que les brames puissent être laminées de façon rapide et extrêmement précise. Les capteurs, logés dans un boîtier en acier inoxydable M30 robuste, disposent d'un affichage multifonction ainsi que d'une orientation automatique de l'afficheur, et offrent en tant que variante IO-Link tous les avantages du standard de communication innovant.

    Les particularités

    • Détection fiable d'objets mobiles incandescents
    • Mise en service et utilisation simples
    • Disponibles avec interface IO-Link ou analogique
    Détection fiable de la position des brames
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Réglage précis de l'écartement des cylindres

    Réglage précis de l'écartement des cylindres

    La solution

    Notre système de mesure de position magnétostrictif BTL en IP69K convient parfaitement pour le réglage très précis de l'écartement des cylindres. Grâce à son étanchéité parfaite, il résiste aux conditions ambiantes extrêmes de l'aciérie. De plus, il ne nécessite pas de protection supplémentaire contre le refroidissement continu à l'eau des cages de laminoir.

    Les particularités

    • Classe de protection IP69K
    • Sans usure et de grande longévité, étant donné leur principe de fonctionnement sans contact
    Réglage précis de l'écartement des cylindres
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Assurance qualité sur la cage de laminoir

    Assurance qualité sur la cage de laminoir

    La solution

    Évitez les erreurs de processus en augmentant l'automatisation Le système RFID industriel BIS M proposé par Balluff vous permet d'enregistrer et d'identifier automatiquement tous les outils utilisés. Il permet de vérifier rapidement que les bons cylindres sont utilisés ou que les paires de cylindres sont correctement appariées. De plus, la retouche des cylindres peut ainsi également être documentée. De cette façon, vous évitez les erreurs et initiez les travaux de maintenance au bon moment.

    Les particularités

    • Terminaux portables RFID pour une communication mobile directement sur l'installation
    Assurance qualité sur la cage de laminoir
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Affectation correcte de brames et de bobines

    Affectation correcte de brames et de bobines

    La solution

    Une lecture fiable est également possible dans des conditions difficiles. Utilisez simplement les repères de couleur et les codes à barres pour identifier clairement les bobines et les autres produits. A l'aide des ces marquages, la SmartCamera Balluff BVS contrôle si les brames et les bobines sont affectées correctement. De façon rapide, sûre et indépendamment de leur position.

    Les particularités

    • Moniteur externe, pour un meilleur suivi du processus
    • Accessoires complets, aptes au service en milieu industriel
    Affectation correcte de brames et de bobines
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Équipe Industrie

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.