Contrôle qualité
Contrôle qualité

Prévention des erreurs au sein du processus de fabrication

Les exigences de qualité imposées aux fabricants ne cessent de croître depuis des années. Il ne suffit plus de fabriquer un produit haut de gamme. On attend bien plus que les produits de qualité soient livrés au moment adéquat, et tout particulièrement que les différents éléments soient livrés dans le bon ordre. En outre, la fabrication doit être transparente pour tous les acteurs concernés grâce à la traçabilité des produits.

Etant donné que la qualité est une grandeur fondamentale et durable dans tout processus de fabrication, les déroulements doivent être sans cesse améliorés et tous les acteurs concernés doivent anticiper et contribuer au contrôle qualité au sein du processus.

Ce processus est rendu traçable grâce à l'intégration de solutions de prévention des erreurs. Nos capteurs permettent de réaliser de telles solutions Poka Yoke. De plus, il faut prendre des mesures préventives permettant une adaptation rapide aux exigences modifiées.

La solution Poka Yoke de Balluff permet de garantir une qualité constante grâce à l'identification des zones à problème, la mise en œuvre d'un dispositif de détection des erreurs et le traitement d'écarts.

Le processus Poka Yoke

Le processus Poka Yoke

Une gestion ciblée des erreurs au sein du processus de fabrication courant optimise le contrôle qualité

Détection orientée capteur

Détection orientée capteur

Détection d'objets et comparaison de positions, de couleurs et de matériaux

Architecture du système avec IO-Link

Architecture du système avec IO-Link

La topologie de réseau simple et flexible facilite la mise en œuvre de solutions Poka Yoke

Transparence au sein du processus de montage avec RFID

Transparence au sein du processus de montage avec RFID

RFID garantit la traçabilité de systèmes de fabrication flexibles