Avantages de l'IO-Link : Plus d'efficacité, moins de coûts
Avantages de l'IO-Link : Plus d'efficacité, moins de coûts

Efficacité et économie de coûts – les avantages de l'IO-Link

L'interface de communication IO-Link offre de sérieux avantages : une installation rapide et économique, un diagnostic continu et un remplacement rapide des capteurs. Ces derniers peuvent être paramétrés à partir d'un lieu central. Au bout du compte, cela apporte plus de flexibilité et augmente l'efficacité de l'automatisation.

L'IO-Link est facile à installer

Pour l'IO-Link, un simple câble à 3 ou à 4 fils standard, usuel dans l'industrie, est suffisant. L'interface standard peut être ainsi rapidement intégrée au monde des bus de terrain. Même les appareils complexes peuvent être intégrés facilement. Un autre point particulièrement intéressant : la communication numérique garantit l'immunité aux parasites, même sans câblage blindé onéreux. Les signaux analogiques sont numérisés sans pertes de conversion.

L'IO-Link augmente la disponibilité de la machine

L'IO-Link permet de remplacer rapidement et sans erreurs les capteurs, et raccourcit le temps nécessaire pour mettre en service une installation. Les temps d'immobilisation peuvent être nettement réduits, étant donné que les paramètres d'un capteur IO-Link remplacé sont écrits automatiquement du module IO-Link Master ou du système de commande vers le nouveau capteur. Les mises en service, changements de format ou changements de recette peuvent être effectués de façon centrale, par le biais de blocs fonctionnels du système de commande. Cela vous permet de gagner du temps et de réduire au minimum le risque d'erreurs. Autre avantage pour vous : L'appareils IO-Link ne peuvent pas être intervertis, ceux étant identifiables automatiquement via l'IO-Link.

L'IO-Link permet une maintenance à la demande

Les données de diagnostic continues du processus complet rallongent vos intervalles de maintenance, étant donné que vos installations et machines doivent faire l'objet d'une maintenance nettement moins fréquente grâce au réajustage automatique par le biais d'IO-Link. En outre, une détection anticipée des défauts est désormais possible. Car les paramètres de processus complets sont affichés dans leur ensemble dans le système de commande.

L'IO-Link améliore l'efficacité de fonctionnement

Les capteurs IO-Link peuvent être positionnés dans la machine, directement sur le site d'action, étant donné que l'accessibilité des capteurs n'a plus d'importance. Ce concept est optimal pour le processus. La surveillance du processus, le paramétrage et l'analyse des erreurs des capteurs IO-Link ont lieu dans le système de commande. Ainsi, les déroulements de la machine sont optimisés dans le temps. De plus, les retards et les altérations des signaux sont exclus. En effet, la transmission numérique des données assure une qualité élevée des signaux. De nombreuses exigences d'application peuvent être réalisées simplement avec IO-Link. En effet, les appareils binaires et analogiques standard peuvent être utilisés simultanément avec les capteurs / actionneurs IO-Link.

L'IO-Link offre un réseau homogène et performant

Les concepts de commande reposant sur l'IO-Link fournissent des solutions simples et universelles pour un réseau homogène et performant, si bien que l'interface universelle vous fait profiter de coûts réduits et d'une flexibilité inégalée.

Nous parlons IO-Link

Les avantages de l'IO-Link sont évidents : installation simple, disponibilité élevée de la machine, maintenance à la demande, fonctionnement efficace et réseau homogène et performant. En tant que partenaire engagé pour l'automatisation industrielle, Balluff offre non seulement une vaste gamme de produits et de services composée d'appareils tels que les modules IO-Link Master, les répartiteurs IO-Link et les capteurs IO-Link, mais développe également avec vous des solutions d'automatisation industrielle qui sont parfaitement adaptées à vos besoins et utilisables dans le monde entier.

Exemples

  • Migrer les bus de terrain

    L'IO-Link garantit un facteur de standardisation élevé

    "Plug-and-play" dans tous les réseaux

    En tant que constructeur d'installations et de machines, vous êtes présents à l'échelle internationale. C'est pourquoi vos produits doivent être conformes aux exigences des pays les plus divers et être adaptés aux réseaux les plus divers.

    Quels que soient les pays dans lesquels vous agissez, avec l'IO-Link, un seul concept suffit en vue de l'installation de terrain pour les différents marchés : pour Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link ou CC-Link IE/Field.

    Pour adapter le système de bus, seul le module Master est remplacé. De plus, vous pouvez continuer de travailler avec des schémas électriques quasi identiques – sans effort supplémentaire.

  • Automatisation de robots

    Une simple connexion M12 suffit

    Profiter de temps d'immobilisation minimum

    Les installations de robot modernes ont besoin d'un grand nombre de capteurs – notamment dans le bras de robot. Celui-ci doit toutefois présenter une faible masse, afin que la dynamique soit garantie et que la consommation d'énergie puisse être minimale. De surcroît, un câblage compliqué avec des câbles multipolaires rend difficile une efficacité élevée.

    Grâce à l'IO-Link, de telles difficultés appartiennent au passé. En effet, une connexion M12 standard suffit pour garantir le fonctionnement du robot – nul besoin de connecteur spécial. Les entrées/sorties, le module et l'îlot de vannes sont chaînés simplement, réduisant ainsi la complexité.

    Réalisez des changements d'outil rapides avec les coupleurs inductifs. Ces coupleurs transmettent, sans contact, simultanément les données et l'énergie au travers d'un espace d'air. La fonctionnalité "plug-and-play" permet d'intégrer rapidement le nouvel outil et de le paramétrer automatiquement via l'IO-Link par le biais du système de commande. Vous ne luttez plus contre les ruptures de câble, mais profitez au contraire d'une grande flexibilité et de temps d'immobilisation minimum.

    1. Module IO-Link Master, 2. Câble de bus de terrain, 3. Câble d'alimentation, 7/8", 4. Coupleur inductif 40 × 40 mm, Base, IO-Link, bidirectionnel, 5. Coupleur inductif 40 × 40 mm, Remote, IO-Link, bidirectionnel, 6. Répartiteur de capteurs M12, configurable, E/S avec extension, 7. Connecteur d'îlots de vannes IO-Link (Festo, Bosch Rexroth), 8. Répartiteur de capteurs M12, 16 entrées, PNP, 9. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils

  • Développer la décentralisation

    Concentrer et collecter les signaux d'E/S

    Minimiser les installations critiques

    Avec l'IO-Link, vous n'avez besoin que d'une adresse de nœud / IP pour transmettre les données de jusqu'à 496 entrées/sorties. Avec la compression des données, vous économisez des adresses précieuses et minimisez les installations critiques.

    Le répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link avec port d'extension établit de nouveaux critères. En combinaison avec le module IO-Link Master, il vous offre des possibilités entièrement neuves pour le développement décentralisé de votre topologie de réseau. Ce port permet de raccorder simplement des connecteurs d'îlots de vannes ou un répartiteur IO-Link supplémentaire : "Plug-and-play", c'est tout. Vous pouvez traiter les entrées/sorties supplémentaires ainsi – sans module Master supplémentaire.

    Configurez jusqu'à 496 E/S

    Un Module IO-Link Master 16 ports permet de configurer jusqu'à 496 E/S. La portée est doublée, permettant de réduire sensiblement les coûts.

    Pour mettre en œuvre cette structure de réseau, un simple câble standard non blindé vous suffit. Cela vous permet d'utiliser pleinement la fonctionnalité IO-Link, de réduire vos coûts de câblage et d'économiser de l'argent.

    1. Module IO-Link Master 2. Câble de bus de terrain 3. Câble d'alimentation, 7/8" 4. Répartiteur de capteurs IO-Link, configurable, E/S avec extension 5. Connecteur d'îlots de vannes IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. Connecteur d'îlots de vannes IO-Link (SMC, Parker, Norgren) 7. Connecteur d'îlots de vannes IO-Link (Numatics) 8. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils

  • Suivi de données

    Transparence maximale pour le processus optimal

    Garantir la qualité

    Grâce à la combinaison intelligente de la technologie RFID et des capteurs avec l'IO-Link, vous résolvez votre tâche d'identification et traitez en même temps les signaux de manière économique.

    À des fins d'assurance de la qualité, les systèmes RFID enregistrent le déroulement complet de la production et le rendent traçable en temps réel. Toutes le s données sont documentées directement sur la pièce ou sur la palette, quelles que soient les conditions ambiantes, les distances de lecture/écriture et les technologies (basse fréquence – BF, haute fréquence – HF, ultra-haute fréquence – UHF).

    Selon la quantité de données et la vitesse, nous vous proposons différents appareils à cette fin : Unités d'exploitation BIS V pour le traitement rapide de grandes quantités de données – et si vous souhaitez utiliser simultanément des têtes de lecture/écriture BF, HF et UHF supplémentaires, étant donné que l'unité BIS V traite simultanément toutes les technologies RFID.

    Pour les tâches d'identification standard, un module IO-Link Master convient pour intégrer des unités d'E/S ou des capteurs / actionneurs compatibles IO-Link. Ainsi, par exemple, chaque étape de production individuelle peut être représentée à l'aide de la colonne de signalisation SmartLight.

    1. Profinet, module IO-Link Master 8× 2. Câble Profinet, M12 → RJ45, blindé 3. Câble Profinet, M12 → M12, blindé 4. Câble d'alimentation, 7/8", 4 fils 5. Système RFID industriel, unité d'exploitation Profinet 4×, module IO-Link Master 1× 6. Système RFID industriel, tête de lecture/écriture 7. Système RFID industriel, support de données 8. Répartiteur de capteurs M12 (métal), 16 E/S, configurable 9. SmartLight IO-Link, 3 segments 10. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 11. Câble de raccordement RFID, M12 → M14, blindé, 4 fils

  • Mesurer, contrôler et réguler

    Acheminer correctement les fluides de processus

    À l'exemple de l'alimentation en huile d'un vérin hydraulique

    Avec l'IO-Link et de simple câbles standard non blindés, vous garantissez l'acheminement correct des fluides de processus. Vous n'avez besoin à cette fin que d'un unique module IO-Link Master pour recueillir et transmettre les données. Ainsi, vous n'utilisez qu'une seule adresse de bus pour le circuit de commande complet du module Master.

    Par exemple, pour l'alimentation en huile d'un vérin hydraulique, vous pouvez mesurer, contrôler et réguler de manière entièrement automatique tous les composants concernés – capteurs de pression, de température et de débit, régulateur variable, vanne de commande et le vérin hydraulique lui-même, et garantir ainsi l'alimentation optimale en huile.

    Les capteurs mesurent le débit, la température et la pression de l'huile. Ces données sont transmises continuellement via le module Master au régulateur variable, qui les compare avec la valeur de consigne, ordonne si nécessaire un réajustage et renvoie une information au module Master.

    Ce concept rend possible une commande correcte du vérin hydraulique via la vanne de commande. Cette information est également transmise par le module Master au système de commande, lequel génère les commandes de réglage pour le vérin hydraulique et les servovannes. Via le module Master, ces commandes sont transmises à leur tour au système local. Avec une particularité : Vous pouvez utiliser pour le circuit de commande complet des câbles à 3/4 fils non blindés.

    1. Profinet, module IO-Link Master 4× 2. Câble Profinet, M12 → M12, blindé 3. Câble d'alimentation, 7/8", 4 fils 4. Capteur de pression IO-Link 5. Capteur de déplacement Profinet BTL7, longueur max. 7620 mm 6. Convertisseur analogique IO-Link, entrée 0...10 V DC 7. Convertisseur analogique IO-Link, sortie 0...10 V DC 8. Répartiteur de capteurs M12, analogique 0...10 V DC, numérique 9. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 10. Câble de raccordement, M12 → M12, blindé, 4 fils 11. Aimant pour capteur de déplacement 12. Câble d'alimentation, M12, 4 fils

  • Signalisation

    Diagnostic continu des états de fonctionnement

    Possibilité de réglage sans transformation mécanique

    Lorsqu'un déroulement de la production doit être visualisé directement sur la ligne de fabrication, la colonne de signalisation SmartLight est la solution idéale. La SmartLight représente les progressions et les tendances, si bien que vous êtes en mesure de contrôler de façon ininterrompue les différents stades. Ceci optimise les temps de cycle et permet de déceler à temps les goulots d'étranglement ou de prévoir les tâches de maintenance.

    Un autre point particulièrement intéressant : Les différents modes – mode défilant, mode segment et mode niveau – sont réglables sans transformation mécanique. Par l'intermédiaire du système de commande, vous choisissez entre le mode défilant et le dégradé de couleurs, ou l'affichage de jusqu'à cinq segments couleur.

    Tout aussi important à savoir : La SmartLight peut être modernisée très simplement.

    1. Module IO-Link Master 2. Câble de bus de terrain 3. Câble d'alimentation, 7/8" 4. SmartLight IO-Link, 5 segments et klaxon 5. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 6. Pied support pour SmartLight IO-Link, hauteur 400 mm 7. Pied support pour SmartLight IO-Link, hauteur 100 mm

  • Montage et maniement

    Un seul répartiteur de réseau pour des tâches complexes

    Possibilité de réduction des composants

    Quelle que soit l'application : concentration de signaux en faisceaux, commande d'éléments pneumatiques, enregistrement et suivi de données ou affichage d'états de fonctionnement à l'aide de la colonne de signalisation SmartLight – un répartiteur de réseau permet de résoudre de telles tâches complexes en tant que compresseur de données : toutes les fonctions analogiques, les applications RFID, la commande de vannes, la signalisation et l'utilisation d'E/S décentralisées.

    Un unique module IO-Link Master suffit par segment de fabrication. Vous pouvez ainsi réduire les différents composants et ajouter ou supprimer des options d'installation. Ainsi, vous jouissez d'une grande flexibilité et économisez de l'argent. En même temps, un module IO-Link Master est extrêmement performant. Il accumule d'autres points positifs grâce à des fonctions supplémentaires telles que l'affichage, le commutateur intégré et le serveur Web, ce qui le rend particulièrement convivial.

    1. Module IO-Link Master 2. Câble de bus de terrain 3. Câble d'alimentation, 7/8" 4. Répartiteur de capteurs M8, 16 entrées, PNP 5. Connecteur d'îlots de vannes IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. SmartLight IO-Link, 3 segments 7. Système RFID industriel, tête de lecture/écriture 8. Système RFID industriel, support de données 9. Câble de raccordement, M12 → M12, 4 fils 10. Câble de raccordement RFID, M12 → M14, blindé, 4 fils

Découvrez en davantage sur l'IO-Link Balluff

Industrie 4.0 Un concentré de compétence en matière d'automatisation industrielle

Technique de réseau industrielle Réseaux avec l'IO-Link

Safety over IO-Link Sécurité avec la qualité Balluff

Contrôle qualité Améliorer les processus, garantir la qualité