Solutions pour la détection de niveau
Solutions pour la détection de niveau

Solutions éprouvées pour la détection de niveau

Qu'il s'agisse de l'industrie pharmaceutique, alimentaire et des boissons, de technique des semi-conducteurs ou d'éoliennes, les capteurs et systèmes proposés par Balluff se sont établis dans de nombreux secteurs d'activité. Leurs possibilités d'utilisation sont très nombreuses. Nos solutions de capteurs personnalisées peuvent être adaptées à vos exigences en matière de détection de niveau.

Solutions Balluff pour les exigences individuelles

  • Détection de niveau au moyen de capteurs à ultrasons

    Résistant aux produits chimiques, sans contact et précis, y compris en cas de surpression

    Les capteurs à ultrasons BUS M30E2 de Balluff mesurent les niveaux de façon précise et sans contact avec le produit. Et ceci aussi bien dans des réservoirs sous pression atmosphérique que dans des cuves et réservoirs avec une surpression allant jusqu'à 6 bar. Le montage étanche à la pression dans une cuve est réalisé par l'intermédiaire d'une bride filetée 1". Un autre plus : En combinant la sortie de commutation et la sortie analogique, cela permet de réaliser simultanément une mesure de niveau et une protection de trop-plein.

    Les particularités

    • Protégés contre les produits agressifs grâce à une membrane en PTFE
    • Mesure sans contact Distance de détection 30 mm…1,3 m
    • Distance de détection limite 5 m
    • Possibilité d'utilisation dans des réservoirs à remplissage par le haut ou dans des réservoirs avec agitateur, grâce au filtre logiciel
    • Boîtier en acier inoxydable pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
    • Raccord processus G1
    • Sortie de commutation et sortie analogique dans un même capteur ou variante avec 2 sorties de commutation PNP
    • Réglable aisé via afficheur numérique
    • Classe de protection IP67
    Détection de niveau à l'aide de capteurs à ultrasons Application

    Un capteur à ultrasons apte au contact alimentaire surveille continuellement le niveau de remplissage de réservoirs, avec une surpression allant jusqu'à 6 bar.

  • Détection de fluide au moyen de barrages optiques à fourche

    Détection de niveau fiable à travers des parois de réservoir transparentes

    Nos barrages optiques à fourche destinés à la détection de fluide se prêtent à la détection de niveau de liquides clairs, colorés ou troubles à travers des parois de réservoirs transparentes. Leur lumière infrarouge détecte de façon fiable tous les liquides avec une teneur en eau supérieure à 15 %. Les dépôts adhérents minces sont masqués. Ainsi, le barrage optique à fourche peut détecter les seuils de niveau également dans des tuyaux flexibles transparents et fins, de faible diamètre (≤ 6 mm).

    Les particularités

    • Largeurs de fourche 30 mm et 80 mm
    • Raccordement par connecteur M8, 3 pôles
    • Classe de protection IP67
    • Sortie de commutation NPN ou PNP (commutable en tant que contact à ouverture et contact à fermeture)
    Détection de fluide au moyen de barrages optiques à fourche Application

    Le barrage optique à fourche détecte les seuils de niveau également dans les applications critiques, par exemple, dans les tuyaux flexibles transparents, fins.

  • Détection de niveau au moyen de systèmes de mesure de position magnétostrictifs

    Contrôle sans contact, depuis l'extérieur, de niveaux de réservoirs non magnétiques

    Pour le contrôle de niveau dans des réservoirs constitués de matériaux non magnétiques tels que le verre, l'acier inoxydable ou le plastique, on utilise les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL (modèles à tige). L'épaisseur de la paroi de réservoir peut s'élever jusqu'à 8 mm.

    Pour le contrôle lui-même, une bague magnétique intégrée dans le flotteur marque le niveau. Le système de mesure détecte depuis sa position à l'extérieur du réservoir la position du flotteur et délivre cette dernière en tant que signal pour traitement ultérieur. Il est ainsi possible de détecter fiablement des niveaux de remplissage de quelques millimètres à 6 m max.

    Les particularités

    • Contrôle sans contact
    • Montable a posteriori
    • Adapté pour les zones à atmosphère explosible : versions avec homologation ATEX disponibles
    • Interface universelle
    • Montage simple sur tubes de dérivation pour une mesure continue du niveau
    Détection de niveau au moyen de systèmes de mesure de position magnétostrictifs Application

    Les capteurs de déplacement Micropulse montés sur des tubes de dérivation se prêtent à la détection continue de niveaux.

  • Détection de niveau au moyen de sondes de niveau BTL

    Surveillance continue de niveaux – dans le respect des normes hygiéniques les plus strictes

    Notre sonde de niveau BTL-SF a déjà fait ses preuves dans les applications exigeant un maximum d'hygiène. Elle mesure avec une précision constante dans le domaine du μm et garantit une qualité de remplissage élevée. Les conditions strictes de l'industrie alimentaire ne lui posent aucun problème. En effet, la sonde est conforme aux normes internationales les plus strictes en matière d'hygiène.

    Ceci permet ainsi une distribution mondiale de vos installations.

    Les particularités

    • Qualité certifiée au plan international (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • Normes hygiéniques garanties et grande longévité grâce au matériau 100 % en acier inoxydable
    • Possibilité d'installation sans réglage
    • Montage flexible grâce à des interfaces normalisées
    • Neutre par rapport à tous les produits liquides, robuste face à la mousse
    • NEP (nettoyage en place) : facile à nettoyer, y compris à l'état monté
    • SEP (stérilisation en place) : convient pour les températures de processus allant jusqu'à 130 °C
    • Signal croissant et décroissant disponible
    Détection de niveau au moyen de sondes de niveau BTL Application

    La sonde de niveau BTL-SF fournit des résultats de mesure précis dans les applications exigeant un maximum d'hygiène.