Le traitement d'images dans la production
Le traitement d'images dans la production

Des solutions pour vos exigences individuelles

Les solutions proposées par Balluff pour le traitement d'images industriel veillent à une qualité et une flexibilité maximales dans le processus de production. Elles permettent la détection précoce des erreurs de production, effectuent des contrôles qualité optiques, détectent et décodent des objets ou soutiennent les robots lors du positionnement.

Solutions en matière de traçabilité

Pour la traçabilité complète des produits et des tâches d'assemblage dans la gestion de la production, pour le contrôle des processus de réapprovisionnement dans les systèmes Kanban ou pour la reconnaissance optique des outils, l'identification des objets par décodage est essentielle. La gamme de services proposée par Balluff pour l'identification optique comprend des lecteurs de codes à barres stationnaires tels que notre capteur Vision, des lecteurs portatifs mobiles ainsi que des accessoires pour des applications standard et industrielles. Les solutions Balluff Vision destinées au traitement d'images industriel permettent la reconnaissance optique et la vérification fiable de tous les codes à barres 1D, 2D et empilés courants ; en outre, elles sont faciles à utiliser.

Exemples d'application : Traçabilité

  • Industrie de l'emballage – Détection de codes et de texte en clair sur les emballages

    La solution

    Dans un but de contrôle qualité à la fin du processus d'emballage, la vérification des textes et du code à barres imprimés sur l'emballage est effectuée. Les dates de fabrication et de péremption, ainsi que les numéros de série, doivent être vérifiés de façon rapide et fiable. Les solutions Vision Balluff BVS constituent la bonne solution pour les applications les plus diverses dans le domaine du traitement d'images.

    Les particularités

    • Lecture, contrôle et vérification de codes et de textes
    • Intégration flexible et adaptée à l'environnement de production
    • SmartCamera disponible en version IO-Link ou bus de terrain
    • Capture d'images et analyse intégrées dans un seul produit
    • Optiques à monture C normalisées et connectique M12
    Détection de codes / textes sur les emballages

  • Industrie alimentaire – Saisie du code PDF417 de la matière brute livrée

    La solution

    Lors de la livraison de la matière brute, celle-ci doit d'abord être saisie et identifiée. Cette opération s'effectue par les dits codes PDF417, qui se trouvent sur la matière brute. Cependant, ces codes ne sont pas toujours positionnés au même niveau. L'appareil de lecture portable BVS HS-P permet malgré cela de lire les codes de façon simple et flexible.

    Les particularités

    • Lecture rapide et fiable des codes à barres courants (1D, empilés et 2D), ainsi que des codes à marquage direct
    • Design robuste, adapté au service en milieu industriel
    • IP65 avec protection anti-chute jusqu'à 2 m
    • Travail sans fatigue grâce à un poids réduit et une forme ergonomique
    Saisie du code PDF417 de la matière brute livrée

  • Sciences de la vie – Identification des éprouvettes et des racks

    La solution

    L'identification par radiofréquence (RFID) ou les codes à barres permettent l'identification d'éprouvettes et de racks, ainsi que l'affectation univoque des données saisies. Une grande disponibilité garantit une productivité élevée. Des stations de contrôle deviennent inutiles, ce qui permet d'accélérer le processus.

    Les particularités

    • Identification univoque et affectation des données via système RFID (identification par radiofréquence) ou codes à barres
    • Contenus spécifiques au client sur tags RFID
    • Possibilité de contrôle des codes à barres les plus divers
    • Productivité élevée grâce à une grande disponibilité
    • Déroulement de processus accéléré grâce à la suppression de stations de contrôle inutiles
    • Protection contre le plagiat
    Identification d'éprouvettes et de racks

Solutions pour le contrôle des produits et des processus

Les solutions Balluff Vision vous permettent d'améliorer l'efficacité de votre fabrication en vous apportant un support fiable en termes de contrôle des produits et des processus. Cela vous permet de détecter les erreurs de traitement à un stade précoce, d'effectuer des corrections rapides et d'éviter les rebuts, ce qui vous permet de réduire vos coûts.

Exemples d'application : Contrôle des produits et des processus

  • Industrie des boissons – Contrôle des fermetures / bouchons

    La solution

    Dans le cadre du contrôle de fermetures / bouchons dans l'industrie des boissons, de nombreuses caractéristiques doivent être contrôlées simultanément. Le capteur Vision BVS satisfait à ces exigences et assure un contrôle fiable.

    Les particularités

    • Temps de mise en œuvre courts grâce à une installation et une configuration rapides
    • Configuration aisée
    Surveillance de fermeture

  • Industrie pharmaceutique – Contrôle du contenu des blisters

    La solution

    Si plusieurs fonctions de surveillance sont exigées simultanément ou à intervalle rapproché, un capteur Vision Balluff BVS constitue le bon choix. Il peut être adapté de façon flexible à vos tâches, les modifications pouvant même être effectuées en cours de fonctionnement. Par conséquent, un seul capteur suffit pour surveiller de façon fiable votre production.

    Les particularités

    • Temps de mise en œuvre courts grâce à une installation et une configuration rapides
    • Configuration aisée
    Contrôle du contenu des blisters

  • Industrie automobile – Atelier de presses – Détection des fissures dans les pièces préformées

    La solution

    Notre SmartCamera intelligente convient idéalement pour détecter directement après la fabrication des pièces préformées les éventuelles fissures dues au procédé. Elle voit même les irrégularités les plus petites ou contrôle avec une fiabilité absolue les perçages et les découpes. Grâce à ce contrôle à 100 %, vous pouvez éviter de façon fiable les baisses de qualité ou les coûts induits par un traitement ultérieur et les réclamations.

    L'interface utilisateur est conviviale et simple à configurer.

    Les particularités

    • Utilisation simple et mise en œuvre de normes industrielles (Halcon)
    • Logiciel, bibliothèque, manuel et aide en ligne intégrés dans l'appareil
    • Transmission de données de commande et images via un réseau séparé
    • Disponible en tant que variante IO ou bus de terrain
    Détection de fissures dans les pièces préformées

  • Industrie automobile – Atelier de peinture – Contrôle du produit d'étanchéité au niveau des jointures délicates

    La solution

    Contrôlez au niveau des jointures délicates à l'aide du capteur Vision BVS-E Universal, si le joint s'étend sur toute la longueur de la jointure. En outre, profitez de son extraordinaire flexibilité pour d'autres contrôles qualité exigeants : pour le contrôle des contours, des niveaux de gris ou de la largeur.

    Grâce à un éclairage annulaire à LED, profitez en outre d'un éclairage sans ombres, d'une très grande luminosité. Ceci rend votre contrôle encore plus fiable.

    Les particularités

    • Contrôle qualité fiable et ultra-performant – sans inspection manuelle
    • Minimise les temps d'indisponibilité et le rebut
    • Facilement configurable via un logiciel PC avec un langage de programmation simple
    • Visualisation simple des résultats du contrôle via un moniteur de processus optionnel
    Contrôle du produit d'étanchéité au niveau des jointures délicates

  • Industrie des matières plastiques – Techniques de raccordement et d'assemblage – Contrôle qualité visuel

    La solution

    Avec la SmartCamera, vous pouvez contrôler toutes les pièces fabriquées, y compris leurs étapes de fabrication : Les pièces sont-elles complètes et sans défauts ? La taille, la distance et la position sont-elles correctes ? Et sont-elles correctement alignées ? Chose particulièrement agréable : toutes les tâches peuvent être apprises simplement.

    Les particularités

    • Utilisation flexible d'outils d'analyse
    • Facile à utiliser grâce à un apprentissage guidé des outils
    • Affichage optimisé des résultats
    Contrôle qualité visuel

  • Industrie automobile – Montage final – Identification optique des pièces semi-finies

    La solution

    Notre SmartCamera se prête remarquablement à l'identification sur les lignes d'assemblage des pièces fournies relatives à différents modèles de véhicules. La caméra contrôle de façon fiable tous les codes 1D et 2D courants, par exemple, de pare-chocs ou d'arbres. En outre, elle garantit le montage des pièces semi-finies correctes. De surcroît, elle est facile à utiliser par l'intermédiaire des navigateurs Internet courants.

    Les particularités

    • Interface utilisateur conviviale
    • Boîtier robuste et connectique M12 normalisée pour toutes les interfaces
    • Avec logiciel de traitement d'images, basé sur la bibliothèque de traitement d'images Halcon de MVTec
    • Port intégré de module IO-Link Master pour l'intégration de capteurs supplémentaires
    • Exclusif pour les utilisateurs Profinet : Transmission des informations importantes pour le processus, ainsi que transmission des données de commande et d'image via un réseau séparé
    Identification optique de pièces semi-finies

  • Surveillance du montage de connecteurs

    La solution

    La caméra industrielle proposée par Balluff se prête à différentes tâches de contrôle lors du montage de connecteurs. Que ce soit pour le contrôle de position pendant l'alimentation, pour le contrôle d'intégralité ou pour le contrôle de qualité final. Elle détecte même les différences les plus petites ou contrôle avec une fiabilité absolue les perçages et les découpes. Combinée à notre puissant contrôleur et à notre logiciel intuitif, la caméra est facile à installer.

    Les particularités

    • Transmission particulièrement rapide des images et haute résolution
    • Plusieurs caméras peuvent être connectées à un contrôleur en même temps, ce qui permet d'effectuer plusieurs inspections avec différents angles de vision.
    • Multiples connexions de caméra (USB3 ou GigE)
    • Nombreuses interfaces LAN et de processus