Environnement système pour le traitement d'images industriel
Environnement système pour le traitement d'images industriel

Interconnexion et commande des solutions Balluff Vision

La SmartCamera proposée par Balluff peut être intégrée facilement dans chaque environnement système grâce à de nombreuses interfaces. Vous êtes également flexible lorsqu'il s'agit de sélectionner la version de caméra.

Interfaces de la SmartCamera

La SmartCamera dispose de nombreuses interfaces et peut ainsi être intégrée de façon très flexible dans l'environnement système. Vous pouvez configurer et affecter des signaux individuels selon vos spécifications. Les données résultats peuvent également être définies et formatées de multiples manières. Ces informations sont transmises par la caméra intelligente au système de commande maître. Les données d'objet, tels que les numéros de série, sont également incluses dans le processus de contrôle. Pour minimiser la charge de données et sécuriser le réseau de processus, la caméra intelligente peut être configurée de telle sorte que seules les informations nécessaires à la commande soient transmises via le réseau de processus. Toutes les autres données sont dirigées dans un réseau Gigabit-Ethernet séparé.

Bref aperçu des interfaces

  • Gigabit Ethernet (LAN)
  • Entrées/sorties numériques configurables par l'utilisateur
  • Commande UDP ou TCP (via Gigabit Ethernet)
  • Bus de terrain
  • Module IO-Link Master

Communication des résultats avec bus de terrain ou module IO-Link Master

La SmartCamera vous est proposée avec différentes interfaces, qui se sont établies dans l'environnement industriel. Elle existe en version bus de terrain et avec interface IO-Link. À chaque exécution, vous pouvez transmettre les données directement au contrôleur pour générer des rapports d'essais individuels. Des algorithmes d'analyse intelligents préparent les informations capturées dans le format souhaité, exactement comme vous en avez besoin.

En outre, vous pouvez également charger vos propres fichiers image – par exemple à partir d'un smartphone – sur les caméras.Ainsi, vous pouvez utiliser différentes possibilités d'inspection rapides pour le traitement d'images industriel. Grâce à la flexibilité des solutions Balluff Vision, la valeur ajoutée maximale peut être obtenue à tout moment à partir des informations acquises.

Bref aperçu des versions

Version IO :

  • Connexion LAN TCP/IP (Gigabit-Ethernet) et jusqu'à huit entrées/sorties programmables, isolées galvaniquement
  • Éclairages à commande directe

Versions bus de terrain :

  • Connexion LAN TCP/IP (Gigabit-Ethernet)
  • Interface de processus Profinet ou Ethernet/IP
  • Pour une interconnexion simple avec les composants IO-Link : Module IO-Link Master 1.1
  • jusqu'à huit entrées/sorties programmables
  • Minimiser la charge du réseau de processus : séparation optionnelle des données de processus et des rapports avec images
  • Éclairages à commande directe