Logiciel de traitement d'images BVS Cockpit
Logiciel de traitement d'images BVS Cockpit

BVS Cockpit pour tous

Le savoir-faire de Balluff en matière de traitement d'images ne s'arrête pas au matériel – le logiciel de traitement d'images BVS Cockpit, intuitif et ergonomique, fait également partie des caméras. BVS Cockpit permet de configurer et d'utiliser de façon simple et intuitive notre SmartCamera, ainsi que toutes nos caméras industrielles. Vous disposez ainsi d'un système de traitement d'images global, extraordinairement convivial et totalement sûr pour les tâches les plus diverses de votre production.

Accès simple, interface intuitive

Pour pouvoir accéder à l'interface BVS Cockpit, vous n'avez pas besoin de vous asseoir dans le prochain avion. Votre serveur Web est suffisant. En effet, l'accès à l'interface utilisateur s'effectue au moyen de navigateurs Internet usuels tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Edge. Cela facilite le démarrage.

Au moyen du numéro de série, vous accédez facilement, via http꞉//SC-seriennummer ou via http꞉//SVC-Seriennummer, à l'interface utilisateur du logiciel de traitement d'images. Dans cette interface, toutes les fonctions importantes sont affichées. Vous pouvez maintenant démarrer, configurer et utiliser les caméras avec une facilité inégalée. Les modes disponibles, à savoir le mode moniteur, le mode configuration et le mode statistiques, sont représentés de façon claire.

Outils d'analyse et programmes d'inspection intelligents

Vous pouvez également adapter facilement nos caméras à vos besoins, car l'interface BVS Cockpit n'affiche toujours que les paramètres pertinents pour un outil. En outre, l'étendue de la solution peut être modulée confortablement grâce à la sélection du matériel et du logiciel.

Un programme d'inspection est élaboré à partir d'outils individuels. Cela concerne les réglages de la caméra, les outils de traitement d'images et la définition des données de résultat. Le programme d'inspection actuel est affiché sur le moniteur. La SmartCamera mémorise, par exemple, jusqu'à 100 programmes d'inspection, que vous pouvez sélectionner individuellement, directement ou via le système de commande.

Aussi bien nos SmartCamera que nos caméras industrielles vous offrent des outils individuels faciles à utiliser, qui reposent sur des algorithmes de base HALCON ayant fait leurs preuves dans l'industrie. Cela vous permet de réaliser des solutions rapides et fiables – de l'utilisation de filtres d'image, du réglage de la netteté des contours et de la luminosité jusqu'à la recherche, le contrôle et le mesurage d'un objet, en passant par la lecture de codes et de texte. Les résultats peuvent être transmis de façon dynamique à l'interface adaptée au système de commande. Après chaque inspection, vous pouvez déposer automatiquement un rapport de résultat et les images correspondantes sur un serveur FTP.