Codage d'outils
Codage d'outils

Enregistrer et consulter à tout moment les données d'outils importantes

Les systèmes RFID industriels de Balluff permettent des analyses, qui sont indispensables pour des calculs des coûts précis et une gestion moderne de la qualité et des outils.

Toutes les données d'outils importantes, telles que numéros, dimensions ou durées de vie, sont enregistrées de façon fiable. Celles-ci sont à tout moment disponibles. Ainsi, une gestion d'outils assistée par Industrial RFID facilite la gestion des données, améliore la qualité du processus de production et augmente la rentabilité. Robustes et insensibles aux influences environnementales, nos systèmes RFID industriels performants sont extrêmement fiables et sûrs, notamment dans les environnements industriels hostiles de la machine-outil. Ceci est garanti par leur mode de fonctionnement inductif.

Pour résoudre vos exigences au cas par cas, vous disposez de différents supports de données, têtes de lecture/écriture, unités d'exploitation et accessoires. Choisissez l'étendue des prestations souhaitée et profitez de surcroît de l'intégration simple des systèmes.

Vos avantages

La gestion d'outils avec Industrial RFID offre un grand nombre d'avantages par rapport à la gestion d'outils conventionnelle sans Industrial RFID.

Les particularités

  • Disponibilité améliorée de la machine
  • Augmentation de la rentabilité
  • Enregistrement confortable et avec une fiabilité absolue des données d'outils
  • Intégration simple dans l'outil
  • Disponibilité immédiate

1. Machine-outil

Grâce à une attribution univoque et fiable au sein du magasin d'outils, vous profitez d'une disponibilité accrue de la machine. Toutes les données d'outils sont saisies et transférées automatiquement dans la mémoire de l'installation. Ainsi, les erreurs de saisie voire l'omission totale de données sont exclues.

2. Contrôle de durée de vie

Un inventoriage précis réduit le stock d'outils et offre un fort potentiel d'économie. Le suivi précis des outils au sein du processus de travail garantit une utilisation efficace des outils. Vous profitez d'une qualité maximale, étant donné que les outils sont réaffûtés ou remplacés au moment adéquat. Tout ceci permet d'augmenter la rentabilité.

3. Mesurage des outils

L'enregistrement des données d'outils est confortable et d'une fiabilité absolue. Toutes les données sont enregistrées sans contact sur un support de données placé directement dans le porte-outil. Les erreurs de saisie sont exclues. Les données d'outils sont liées de façon permanente et indiscutable avec l'outil.

4. Nouvel outil

L'intégration dans l'outil est extrêmement simple grâce à la taille normalisée permettant un montage dans le cône à queue creuse HSK selon ISO/DIN 12164-1 et dans le cône rapide SK selon DIN 69871-A.

5. Magasin d'outils

Les outils sont immédiatement disponibles. Ainsi, ils peuvent être utilisés de manière optimale. Les données enregistrées sont complètes, sans erreurs et consultables à tout moment.