SINDEX

Sindex

Du 28 au 30 août 2018 à Berne

Le salon suisse de la technologie

Bienvenue dans l'avenir numérique – telle est la devise du salon suisse de la technologie à Berne. Rendez visite à votre spécialiste de l'automatisation et fournisseur de solutions Balluff dans le hall 2.2, stand A05. Découvrez comment des capteurs et des systèmes d'identification puissants, combinés à une technique de réseau et de connexion intelligente, contribuent à l'interaction réussie de tous les niveaux de production. Rencontrez-nous à Berne et laissez-vous convaincre directement par notre concept.

Des solutions économiques pour une automatisation moderne et flexible

  • Transparence maximale du processus – grâce à des solutions complètes de suivi et de localisation combinables de manière variable avec toute la gamme de composants RFID BF, HF et UHF et une multitude de lecteurs de codes à barres fixes
  • Assurance qualité fiable – via un traitement d'images industriel moderne utilisant des caméras industrielles dotées d'une interface utilisateur simple
  • Technique de sécurité industrielle Safety over IO-Link – une solution qui unit technique d'automatisation et technique de sécurité
  • Transmission de signaux intelligente fiable, y compris dans les environnements extrêmes – avec des modules IO-Link Master et des répartiteurs de capteurs / actionneurs résistant aux soudures ou
  • Comment la robotique moderne peut s'intégrer parfaitement dans le monde numérique grâce à l'IO-Link

 

Inscrivez-vous maintenant pour votre billet gratuit avec le code : s182p6wa9

SINDEX - Hallenplan