Capteurs inductifs haute temp. dans diff. modèles

Capteurs inductifs haute temp. dans diff. modèles

Détection fiable d'objets – à une température ambiante très élevée

Détection fiable d'objets – à une température ambiante très élevée

Notre gamme étendue de capteurs inductifs haute température vous permet de les utiliser dans une grande variété d'applications pour une détection et un positionnement fiables et sans contact d'objets, à des températures ambiantes très élevées. Selon la version, les capteurs résistent à des températures allant jusqu'à 230 °C.

> Rechercher un produit

Autre point positif : Afin de résoudre de manière fiable une multitude de conditions d'installation, de nouvelles variantes sont désormais disponibles dans les versions M8, M18 et M30 et dans différents boîtiers cubiques.

De plus, les capteurs sont faciles à installer et à utiliser grâce à des connexions standard uniformes, des versions à câbles et des accessoires appropriés tels que des câbles haute température.

Les particularités

  • pour des températures ambiantes jusqu'à 230 °C
  • pour différentes conditions de montage : M8, M18, M30 et différents modèles cubiques disponibles
  • en cas de connexion standard, rapides à installer et à remplacer
  • Capteurs et accessoires adaptés auprès d'une source unique