Capteurs de température en contact avec le fluide

Capteurs de température en contact avec le fluide

Détection tout-ou-rien (TOR) et/ou continue des températures de process

Détection tout-ou-rien (TOR) et/ou continue des températures de process

La surveillance continue des fluides de process de machines et d'installations contribue de façon décisive à la sécurité du process. À cette fin, la pression et le niveau de remplissage corrects, ainsi que la température correcte, doivent être respectés.

Si vous souhaitez, par exemple, surveiller la température de l'huile dans un groupe hydraulique, nos capteurs de température en contact avec le fluide vous permettent de réaliser de façon fiable cette tâche. La surveillance de la température au sein du circuit hydraulique garantit la bonne viscosité de l'huile et, par conséquent, les performances de votre machine.

Vous pouvez contrôler directement via la sortie TOR les états critiques du process, tels qu'une température limite. Une sortie analogique vous fournit des résultats de mesure continus.

En outre, nos capteurs de température sont particulièrement à l'aise pour le contrôle de l'eau de refroidissement, des lubrifiants et de l'air comprimé, et peuvent de ce fait être utilisés avantageusement dans les applications les plus diverses.

Les particularités

  • Mesure de température : directe dans les fluides liquides ou gazeux
  • Interfaces : signaux analogiques et points de commutation
  • Connecteur M12 robuste pour une intégration aisée
  • Version avec afficheur pivotant, bien lisible : installation flexible et confort d'utilisation
  • Versions sans afficheur : forme compacte et grande résistance aux vibrations