Capteurs de bande lumineuse avec amplificateur séparé

Capteurs de bande lumineuse avec amplificateur séparé

Capteurs à bande lumineuse avec amplificateur séparé

Détection ultraprécise d'objets dans un espace réduit et dans un environnement poussiéreux

Détection fiable de pièces projetées à grande vitesse dans des conditions difficiles

Pour la détection fiable et le comptage précis de pièces projetées à grande vitesse ou chutant au sein de processus de fabrication ou d'emballage, on utilise généralement des cadres optiques dynamiques. Toutefois, lorsque l'espace de montage est particulièrement restreint ou en présence de conditions de travail difficiles, comme par exemple un empoussiérage incontrôlable, la résolution de cette tâche peut représenter un réel défi.

Grande précision optique et diversité fonctionnelle

Les capteurs à bande lumineuse BOH AI issus de la famille MICROmote®, avec amplificateur BAE séparé, permettent de remédier à ce problème. Ces capteurs allient grande précision optique dans un espace de montage réduit et diversité fonctionnelle. Grâce à la séparation de l'unité optique par rapport à l'électronique de traitement, la tête de capteur est particulièrement compacte. La tête est reliée avec l'électronique au moyen d'un câble électrique hautement flexible, mais malgré tout robuste. Cela permet de garantir une excellente ergonomie malgré une taille minimale du capteur. Ainsi, les utilisateurs peuvent adapter le capteur de façon optimale aux conditions de travail individuelles.

Grande uniformité de la bande lumineuse

La précision optique de la bande lumineuse est obtenue grâce à la juxtaposition et au chevauchement défini des différents faisceaux lumineux émis par des LED de précision discrètes. La grande uniformité de la bande lumineuse ainsi créée est la clé pour une détection d'objets de très grande précision.

Résolution d'exigences spécifiques à l'application

De façon générale, l'électronique d'amplification séparée peut être sélectionnée individuellement pour tous les capteurs à bande lumineuse à partir de nombreuses versions standard. Selon l'électronique, les capteurs à bande lumineuse permettent de ce fait une grande liberté d'utilisation : de la fenêtre optique à la détection dynamique de pièces en chute libre aux interrupteurs de fin de course optiques sans contact en passant par la détection analogique de contours. Ce concept modulaire permet en outre des mises en œuvre spécifiques à l'application particulièrement rapides. Par exemple, l'adaptation des dimensions, du matériau du boîtier ou de l'état de surface aux tâches de détection individuelles.

Exemple d'application

De nombreuses applications optiques du domaine de l'automatisation des processus parviennent à leurs limites physiques dans un environnement poussiéreux. Ainsi, par exemple, si une poussière très fine est générée lors de la fabrication et du conditionnement consécutif de produits, la fiabilité ainsi que les temps de disponibilité d'un comptage diminuent de manière drastique. Les amplificateurs dynamiques de la série BAE disposent d'un ajustement automatique du seuil de commutation, au moyen duquel l'effet optique de la couche de poussière est compensé. Une sortie d'alarme séparée affiche la fin de la plage de réajustement automatique. Cette alarme signale à l'utilisateur qu'un nettoyage du capteur est nécessaire, ou déclenche un réajustage externe de la sensibilité.

Amplificateur de signal BAE00N8
Tête de capteur optique BOH0024
Tête de capteur optique BOH0024