Support de données UHF (860…960 MHz)

Support de données UHF (860…960 MHz)

Supports de données UHF

Large gamme pour les exigences diverses dans les applications RFID

Technologie UHF pour la gestion de production et l'intralogistique

La gestion des flux de matières et la traçabilité des pièces font partie des applications principales de la RFID UHF. Pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, la technologie UHF identifie de façon fiable et rapide l'entrée des matières, marchandises, récipients de transport réutilisables, conteneurs ou skids. La plage de fréquence de 860 à 960 MHz permet des portées allant jusqu'à 6 m et au-delà.

> Rechercher un produit

Grande gamme de supports de données UHF pour des exigences diverses

Balluff offre une large gamme de supports de données UHF (les dits "tags") avec différentes variantes en diverses versions. Celle-ci permet de résoudre avec une grande fiabilité les tâches les plus diverses et offre une grande flexibilité aux utilisateurs. Tous les tags offrent au minimum 100 000 cycles d'écriture et un nombre quasi illimité de cycles de lecture.

Avantages

  • Etiquettes intelligentes ultraplates pour les objets non métalliques
  • Etiquettes intelligentes pour les exigences spéciales
  • Etiquettes rigides étanches – à installer directement sur le métal
  • Tags pour les objets non métalliques et les exigences particulières

Etiquettes intelligentes pour objets non métalliques

Les supports de données autocollants et économiques existent en différentes dimensions et tailles mémoire. Les variantes disponibles peuvent être utilisées et stockées dans une température ambiante comprise entre –40 et +85 °C. Un autre type de support de données qui, grâce à son design d'antenne omnidirectionnel spécial, peut être lu dans toute orientation, ce qui offre une grande flexibilité à l'utilisateur. Selon les variantes, les portées des étiquettes intelligentes sont comprises entre 2 et 6 m. Les rouleaux de PET et de papier sont alimentés automatiquement et peuvent être réimprimés.

Etiquettes intelligentes pour exigences spéciales

Des étiquettes intelligentes autocollantes, sans silicone, sont disponibles pour les applications de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique (des récipients), dans l'atelier de peinture ou pour la traçabilité de produits. Avec différentes dimensions et tailles mémoire :

  • Etiquettes sur métal pour les conteneurs métalliques ou les composants automobiles
  • Etiquettes sur métal résistant aux hautes températures, optimisées pour l'atelier de peinture
  • Etiquettes de logistique en IP67 avec laminé de protection résistant au lavage

Une autre variante d'étiquette intelligente est optimisée pour les surfaces de verre (p. ex. les pare-brise de véhicules automobiles). La dite étiquette "inviolable" se détruit au détachement. C'est pourquoi elle se prête remarquablement à la gestion des parcs de stationnement ou à l'étiquetage de péages.

Etiquettes rigides étanches

Les étiquettes sur métal robustes sont appropriées pour la chaîne d'approvisionnement, la logistique / l'intralogistique, la gestion d'outils ou la gestion de production. Elles sont utilisées typiquement sur les conteneurs métalliques, les structures métalliques, les supports de charge et les poutres en acier, ainsi que sur les outils et les plateaux. Les étiquettes rigides blindées sont confectionnées individuellement. Elles sont disponibles en différentes tailles, versions et possibilités de fixation. Cette diversité permet une sélection en fonction d'exigences individuelles.

Variantes

  • Etiquettes céramiques sur métal – idéales sur les surfaces métalliques avec espace de montage limité ; avec zone libre, possibilité de montage noyé dans le métal
  • Etiquettes rigides en IP68 – vissables sur le métal et/ou à fixer avec des serre-câbles ; pour des portées de lecture allant jusqu'à 6 m
  • Etiquettes sur métal autocollantes

D'autres versions spéciales sont disponibles pour les objets non métalliques. En forme de carte ou en tant qu'étiquette silicone flexible et résistant au lavage, elles se chargent de l'authentification et du contrôle d'accès dans les domaines sensibles de la logistique / l'intralogistique, les installations Kanban ou pour les travaux de maintenance.

Supports de données UHF
Supports de données UHF
Supports de données UHF