BNS0167 - BNS 813-D08-L12-100-10-02

dos
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Pour les fonctions de sécurité telles qu'arrêt d'urgence ou limitation de fin de course avec des interrupteurs de sécurité selon DIN EN 60204-1/VDE 0113
La commutation est déclenchée par un poussoir monobloc, qui actionne un élément de contact mécanique avec ouverture forcée. La commutation est garantie même dans le cas de contacts soudés.
Le nombre d'éléments de sortie de sécurité est quelconque et ces éléments sont combinables avec les éléments de contact standard.

  • caractéristiques clés
    Matériau du boîtier
    Aluminium, anodisé
    Nombre d'éléments de sortie
    8x Roulement
    Version
    Sécurité DIN EN 60204-1
    Principe actif
    1-8. Élément de sortie: mécanique
    Courant permanent
    1-8. Élément de sortie: 6 A
    Tension d'emploi nominale Ue
    1-8. Élément de sortie: 250 VAC
    Montage
    vertical
    Direction d’approche
    dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage
    Vitesse d'approche
    1-8. Élément de sortie: 120 m/min
    Type de raccordement
    1-8. Élément de sortie: Borne à vis
    Température ambiante
    -5...85 °C
    Classe de protection
    IP67
    Homologation / conformité
    CE, CSA, WEEE, EAC
  • Téléchargements
    fiche technique
    Télécharger PDF
    Modèles CAO
    BNS0167 - BNS 813-D08-L12-100-10-02
    Élimination
    Télécharger PDF
    Déclaration de conformité
    Toutes les langues - 0.22 MB
    Vue Produit
    0.98 MB