Start Technologie de capteurs Accessoires Alimentation en tension Connectique Interfaces homme-machine Machine Vision et identification optique RFID Safety Technique de réseau industrielle Technologie de capteurs Commutateurs à cames Capteurs capacitifs Capteurs d'inclinaison Capteurs de débit Capteurs de pression Capteurs de surveillance d'état Capteurs de température Capteurs inductifs Capteurs magnétiques Capteurs magnétostrictifs Capteurs optoélectroniques Capteurs à codage magnétique Capteurs à ultrasons Commutateurs à cames Interrupteurs de position multipistes mécaniques Interrupteurs de position multipistes inductifs Interrupteurs de position multipistes mécaniques Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée Interrupteurs de position unique inductifs Interrupteurs de position unique mécaniques Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée code de commande: BNS04F2 BNS 819-B02-R08-40-10-S80L dos Images {{'Datenblatt'|local}} {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Téléchargements contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144881') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144881') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Téléchargements Les interrupteurs de position multipistes mécaniques avec jusqu'à 16 éléments de sortie sont des composants classiques dans le domaine de l'automatisation. La commutation est exécutée par un poussoir télescopique. A l'aide de ce poussoir, un élément de contact mécanique est commuté dans une chambre étanche séparée.La forme de poussoir choisie exactement en fonction de l'utilisation de nos cames garantit une longue durée de vie. caractéristiques clés Matériau du boîtier Aluminium, anodisé Nombre d'éléments de sortie 2x Galet Version Contact à ressort Principe actif 1-2. Élément de sortie: mécanique Courant permanent 1-2. Élément de sortie: 4 A Tension d'emploi nominale Ue 1-2. Élément de sortie: 250 VAC Montage vertical Direction d’approche dans l'axe longitudinal, parallèle à la surface de vissage Vitesse d'approche 1-2. Élément de sortie: 60 m/min Type de raccordement 1. Élément de sortie: Connecteur Température ambiante -5...85 °C Classe de protection IP67 Homologation / conformité CE, WEEE Téléchargements fiche technique Télécharger PDF Élimination Télécharger PDF Déclaration de conformité Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Toutes les langues - 0.22 MB Notice d'emploi BNS 819/813 40 Allemand, Anglais - 1.35 MB Vue Produit Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}