Start Technologie de capteurs Accessoires Alimentation en tension Connectique Interfaces homme-machine Machine Vision et identification optique RFID Safety Technique de réseau industrielle Technologie de capteurs Mécanismes de commutation Capteurs capacitifs Capteurs d'inclinaison Capteurs de débit Capteurs de pression Capteurs de surveillance d'état Capteurs de température Capteurs inductifs Capteurs magnétiques Capteurs magnétostrictifs Capteurs optoélectroniques Capteurs à codage magnétique Capteurs à ultrasons Commutateurs à cames Mécanismes de commutation standard code de commande: BSW009M BSW 819-493-WA-03K3 dos Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BSW009M - BSW 819-493-WA-03K3 {{'Seite drucken'|local}} Equipment Téléchargements contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV309674') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} contact {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV309674') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Téléchargements caractéristiques clés Principe de fonctionnement Mécanisme de commutation Composant Mécanisme de commutation mécanique Version Contact à ressort Dimensions 125 x 140 x 187 mm Matériau du boîtier Aluminium, anodisé Elément de contact 1-3. Élément de sortie: BSE 44.0 Matériau du contact 1-3. Élément de sortie: Argent fin, doré Presse-étoupe, nombre 3 sorties filetées M25 Bagues à came 1-3. Élément de sortie: 180° Mode d'entraînement à droite Vitesse de rotation max. 200 r/min Surveillance vitesse de rotation sans perte d'éléments de sortie Tension d'emploi nominale Ue 1-3. Élément de sortie: 250 VAC Courant permanent 1-3. Élément de sortie: 6 A Température ambiante -5...80 °C Homologation / conformité CE, WEEE Téléchargements fiche technique Télécharger PDF Modèles CAO BSW009M - BSW 819-493-WA-03K3 Élimination Télécharger PDF Certificat CCC 2014010305700092 F14F19 5.1 MB EAC RU C-DE.ASH40.W.00644/19 K19K24 Russe - 11.33 MB Notice d'emploi BSW 819-492/493/494 Allemand - 5.88 MB Vue Produit Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}