Répartiteur de capteurs/actionneurs à sépar. galvanique

Répartiteur d'E/S IO-Link du type BNI IOL-355
Répartiteur d'E/S IO-Link du type BNI IOL-355

Module E/S tout-en-un avec segment d'actionneur déconnectable de manière sûre

La solution tout-en-un vous permet de raccorder aussi bien des capteurs que des actionneurs à un module. Dans le même temps, vous pouvez déconnecter de façon sûre le segment d'actionneur via son circuit de sécurité commutable séparément. En effet, le répartiteur d'E/S IO-Link du type BNI IOL-355... est scindé en deux segments séparés galvaniquement.

Rechercher un produit

Pour couper la tension d'alimentation du segment d'actionneur en toute sécurité, vous avez besoin d'un dispositif de sécurité externe. Le module permet alors de mettre en œuvre des fonctions de sécurité jusqu'à SIL2 selon EN62061.

Avec le module, vous pouvez utiliser jusqu'à huit entrées/sorties numériques. Si la connexion IO-Link est interrompue, les sorties prennent des états prédéfinis. Ces états sont maintenus jusqu'à ce que la connexion IO-Link soit restaurée.

Les particularités

  • Intégration des signaux d'entrées/sorties sur un seul module
  • Signaux de sortie désactivables de manière sûre grâce à une séparation galvanique
  • Possibilité de diagnostic simple via l'IO-Link et les LED d'état
  • Pour les environnements hostiles : Boîtier métallique IP67 robuste

Fiche descriptive du produit

Contact