Un espaceur de câbles aux applications multiples

Un espaceur de câbles aux applications multiples
Un espaceur de câbles aux applications multiples

Système intelligent d'automatisation et de surveillance

Les nouvelles entretoises de câbles BAM IA-XA-033 vous soutiennent dans le câblage flexible de vos machines et systèmes. Vous pouvez installer rapidement et efficacement des câbles de capteurs, de bus et d'alimentation de différents diamètres. Un large éventail de variantes différentes est disponible à cet effet.

Profil du produit (fichier PDF)

Les entretoises de câbles font partie de notre système d'automatisation et de surveillance intelligent SAMS. La désignation SAMS représente la philosophie globale d'automatisation de Balluff. D'une part, le système intelligent d'automatisation et de surveillance comprend une multitude de fonctions supplémentaires et d'informations complémentaires de chaque composant individuel et, d'autre part, se caractérise par son concept uniforme et standardisé de fonctionnement, de configuration et de diagnostic.

L'ASSM convient parfaitement aux zones où les normes d'hygiène sont élevées. Cela signifie que vous pouvez utiliser nos entretoises dans des environnements difficiles comme les zones de lavage. Grâce à leurs matériaux conformes à la FDA, ils peuvent résister aux agents de nettoyage et aux désinfectants les plus agressifs. En outre, ces entretoises sont certifiées Ecolab.

Un concept de montage sophistiqué vous permet d'utiliser les entretoises dans une variété d'applications. Par exemple, elles sont idéales pour un montage mural ainsi que pour les grilles et les chemins de câbles. En outre, les pièces peuvent être rapidement et facilement assemblées grâce à un concept de conception sophistiqué.

Les particularités

  • assemblage facile
  • câblage efficace
  • nettoyage rapide
  • cascade facile
  • certifié Ecolab

Sélection de produits

Contactez-nous

Vous avez des questions ? Contactez-nous.