CC-Link IE Field Basic module de réseau avec IO-Link

CC-Link IE Field Basic module de réseau avec IO-Link
CC-Link IE Field Basic module de réseau avec IO-Link

Avantages de IO-Link, facile à mettre en œuvre et à utiliser

Le système de bus CC-Link IE Field Basic est compatible avec les dispositifs Ethernet 100 Mbit et vous permet d'obtenir des performances optimales dans les cas où une vitesse de l'ordre du Gigabit n'est pas nécessaire. Cela prédestine CC-Link IE Field Basic à répondre aux exigences de ce que l'on appelle le faible niveau d'automatisation, comme celles des magasins de chargement de barres.

Profil du produit (fichier PDF)

Notre module CC-Link IE Field Basic BNI est équipé de IO-Link, vous pouvez donc utiliser directement les avantages de IO-Link dans un réseau CC-Link IE Field Basic. Par exemple, grâce à la détection de l'appareil, vous recevez une transmission automatique des données de paramétrage et de configuration. Vous bénéficiez d'une intégration simple, d'une mise en service plus rapide et de possibilités de surveillance complètes grâce au diagnostic universel. Au total, vous augmentez votre efficacité et réduisez considérablement vos coûts globaux.

Les particularités

  • Compatibilité supplémentaire CC-Link IE avec les dispositifs Ethernet 100 Mbit
  • Support du SLMP (Seamless Message Protocol)
  • Utilisation flexible des zones de données en contrôlant deux à cinq stations
  • Options de diagnostic pratiques grâce à 24 LED pour l'état des ports et des modules
  • Pour les environnements difficiles : boîtier métallique IP67 robuste

Sélection de produits

Veuillez nous contacter

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter.