Vibrations, température, humidité, pression ambiante
Le capteur de surveillance d’état Balluff enregistre différents paramètres physiques, tels les vibrations, la température, l'humidité et la pression ambiantes, les traite à bord et fournit les données souhaitées via IO-Link à un système supérieur. De plus, le capteur peut identifier et communiquer son propre état grâce aux fonctions intégrées de conscience de soi. Vous êtes ainsi toujours au courant de sa température, des heures de fonctionnement et des cycles de démarrage.
Simplement via IO-Link
Le protocole standardisé IO-Link vous permet de paramétrer le capteur et d'adapter individuellement l'évaluation du capteur à l'application. Il est ainsi facile et pratique à intégrer dans les systèmes nouveaux et existants. La conception flexible des données de processus permet d'attribuer librement et de transmettre cycliquement jusqu'à cinq valeurs de mesure ou de prétraitement. De plus, IO-Link permet une interrogation acyclique d'autres variables d'évaluation statistique.
Réduire à l’essentiel les quantités de données
En outre, vous pouvez définir des valeurs seuils pour les préalarmes et les alarmes principales pour la surveillance automatique des variables mesurées ou évaluées, de sorte que le capteur génère des messages d'avertissement pour certains événements. La surveillance des valeurs limites permet d'utiliser le capteur comme moniteur pour que seules les données pertinentes soient transmises via l'interface, permettant ainsi de réduire à l’essentiel les volumes de données et d'éviter le trafic de données inutile.