Pack de services pour la surveillance d'etat de vos systémes

Pack de services pour la surveillance d'etat de vos systémes
Pack de services pour la surveillance d'etat de vos systémes

Accompagnement pour une mise en service rapide

Les arrêts non planifiés et les perturbations dans le processus de production peuvent être évités en utilisant des capteurs de surveillance d'état de la machine avec un prétraitement des données multifonctionnel. En effet, les capteurs intelligents vous fournissent des données sur l'état de l'équipement que vous pouvez utiliser pour automatiser des inspections manuelles coûteuses. En même temps, ces données sur l'état de santé sont une composante importante de l'IdO pour la mise en œuvre d'une production intelligente et flexible.

Profil du produit (fichier PDF)

Afin de vous apporter un soutien optimal lors de la mise en service du capteur de surveillance des conditions, nous vous proposons plusieurs packs de services. Ceux-ci vous permettent d'utiliser rapidement et facilement les nombreuses fonctions et options de réglage du capteur. En outre, avec notre offre, vous évitez une intégration de contrôle qui prend du temps et onéreuse .

Votre système de test de surveillance est donc prêt à être utilisé dans les plus brefs délais. Avec le matériel, les logiciels et les conseils adaptés d'une seule et même source, vous pouvez vous lancer immédiatement et exploiter tout le potentiel de votre système.

Les particularités

  • Mise en service simple et rapide du capteur de surveillance d'état
  • Configuration conviviale et complète du capteur
  • Visualisation claire des données de processus et des valeurs de seuil
  • Affichage transparent des données et des événements acycliques
  • Assistance compétente de nos spécialistes d'application

 

 

 

Pack de services pour la surveillance d'etat de vos systémes

Le pack de services de base contient un logiciel de démonstration qui vous permet de vous familiariser facilement avec les fonctions et la structure des données du capteur de surveillance des conditions. Une visualisation de base est disponible à cet effet, qui affiche le déroulement historique des données du processus sur une période de temps limitée.

Services : Inclus

Assistance sur site pendant la mise en service du système de test (jusqu'à 4 h), y compris le logiciel de démonstration gratuit, ainsi que des conseils continus pendant la période de test (2 semaines).

Pack de services pour la surveillance d'etat de vos systémes

Si vous souhaitez effectuer des mesures sur une plus longue période, le paquet de services avancés vous offre un service complet. Le système de test fourni en location dispose d'une passerelle à laquelle vous pouvez vous connecter pour la mise en place, l'observation et l'évaluation. L'outil de visualisation intégré vous permet de visualiser les données stockées dans la base de données de différentes manières. Vous pouvez également exporter les données sous forme de fichier CSV pour effectuer des analyses détaillées. En outre, ce paquet de services comprend naturellement aussi l'assistance de nos spécialistes d'application.

Services : Inclus

Assistance lors de la mise en service du système de test sur site (jusqu'à 8 h), y compris le logiciel de démonstration gratuit, ainsi que des conseils permanents pendant la période de test (4 semaines).
Location du cas de démonstration BCM (4 semaines)

Capteur de surveillance d'état
Capteur de surveillance d'état
Numérisation et Internet industriel des objets
Numérisation et Internet industriel des objets