Mesure de niveau continue par capteurs radar guidés

Capteurs radar
Capteurs radar

Large domaine d'application - pour liquides et matières solides

Vous pouvez utiliser les capteurs radar guidés pour la mesure de niveau dans des liquides et des matières solides, ainsi que pour la mesure d'interface. Les impulsions radar guidées le long de la sonde vous garantissent une mesure précise et stable, même en présence de produits poussiéreux et moussants. D'une longueur de mesure allant jusqu'à 75 m, les capteurs offrent en l'occurrence un large domaine d'application : des petits réservoirs de remplissage aux grands réservoirs de stockage, tout est possible.

Rechercher un produit

Du fait de leur principe de mesure et de leur conception mécanique, les capteurs radar guidés sont prédestinés pour les environnements hostiles. Les versions hygiéniques conviennent donc aux applications pharmaceutiques et alimentaires. Les capteurs certifiés peuvent également être utilisés dans des zones dangereuses que l'on trouve généralement dans les raffineries et les procédés chimiques.

Les particularités

  • Mesure de niveau précise, absolue
  • Adaptés aux liquides et aux matières solides
  • Sans usure ni entretien
  • Durabilité élevée et longévité accrue
  • Installables de façon flexible et simples à manipuler
  • Pour les zones dangereuses, certifiés SIL2, utilisables dans les applications hygiéniques

Fiche descriptive du produit

Contact

Oops, an error occurred! Code: 20191120115422cd01b163