Coupleur inductif pour une transmission fiable de l'énergie

Coupleur inductif pour une transmission fiable de l'énergie
Coupleur inductif pour une transmission fiable de l'énergie

Sans usure, sans contact, performant

De nombreuses applications exigent la transmission sans contact d'autant d'énergie que possible. Le nouveau coupleur inductif Balluff est optimal à cette fin. En effet, celui-ci transmet une puissance électrique jusqu'à 120 W via un entrefer – de l'unité fixe (Base) vers l'unité mobile (Remote). La distance de transmission entre l'unité Base et l'unité Remote peut s'élever jusqu'à 4 mm, avec un déport axial admissible ≤ 4 mm.

Fiche descriptive du produit (fichier PDF)

Le système dispose d'un dispositif interne de contrôle de la température, qui protège le coupleur inductif de la surchauffe. Lorsque le dispositif de contrôle de la température déclenche, un redémarrage automatique a lieu sitôt que le système est refroidi. En cas de court-circuit ou de surintensité, la transmission d'énergie sur l'unité Base est désactivée. Le redémarrage a lieu automatiquement après élimination du défaut. Un affichage à LED est intégré dans l'unité Base pour la visualisation de l'état de fonctionnement.

Les particularités

  • Transmission de grandes puissances (jusqu'à 120 W)
  • Pas d'usure mécanique
  • Absolument sans entretien
  • Classe de protection élevée (IP67) – adapté aux environnement difficiles
  • Un dispositif de contrôle interne de la température offre une protection contre la surchauffe
  • Le mode de fonctionnement est visualisé sur l'unité Base

Sélection des produits