Capteurs facteur 1 inductifs

Détecter des objets avec une portée identique – quel que soit le matériau
Détecter des objets avec une portée identique – quel que soit le matériau

Détecter des objets avec une portée identique – quel que soit le matériau

Les capteurs facteur 1 détectent tous les métaux (par exemple l'acier, l'aluminium, le laiton) avec la même portée, sans facteur de réduction. Cette caractéristique offre des avantages dans les applications où le matériau des objets à détecter peut varier, ou lorsque des métaux non ferreux doivent être détectés avec une portée élevée.

Rechercher un produit

Les capteurs facteur 1 sont résistants aux champs magnétiques. Autrement dit, leur fonctionnement n'est pas perturbé par des champs électromagnétiques puissants. Ainsi, vous pourrez toujours vous fier à nos capteurs facteur 1 – par exemple lors de la trempe par induction ou dans les installations de soudage.

Les particularités

  • Grande portée pour les métaux ferreux et non ferreux
  • Pour les environnements hostiles, résistant aux champs magnétiques et recouvert de PTFE
  • Répond aux exigences les plus élevées – classe de protection IP68 et plage de température étendue de –40...+85 °C
  • Utilisable de façon très précise et flexible - même en cas d'objets changeants

Fiche descriptive du produit

Contact

Contact