Capteurs inductifs haute température dans un boîtier M05 pour les espaces réduits

Capteurs inductifs haute température dans un boîtier M05 pour les espaces réduits
Capteurs inductifs haute température dans un boîtier M05 pour les espaces réduits

Approuvé jusqu'à 135 °C - unique sur le marché

Nos détecteurs inductifs miniatures dans un boîtier M05 peuvent maintenant être utilisés à des températures encore plus élevées.
Uniques sur le marché, ils sont approuvés pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 135 °C.
Vous pouvez choisir une profondeur de logement de 27 mm ou de 42 mm pour répondre au mieux à vos besoins d'installation.

Fiche produit (fichier PDF)

Ces capteurs sont particulièrement adaptés aux secteurs des semi-conducteurs et de l'hydraulique. Ils résistent à une pression dynamique allant jusqu'à 10 bars et à une pression statique allant jusqu'à 100 bars. Leurs câbles en silicone résistants à l'huile et à la température sont reliés au boîtier par un nouveau type de sertissage. Cela rend ces capteurs étanches à l'eau selon la norme IP67.

L'état de fonctionnement et de commutation peut être vu à tout moment grâce à la LED située dans le connecteur transparent. Vous connaissez toujours l'état du capteur, même s'il est installé de façon dissimulée.

Les particularités

  • unique : pour des températures de fonctionnement jusqu'à 135 °C
  • résistant à la pression de l'huile jusqu'à 10 bars en dynamique et 100 bars en statique
  • idéal pour les applications hydrauliques et dans le domaine des semi-conducteurs
  • LED située dans le connecteur pour indiquer l'état de fonctionnement et de commutation
  • Capteur et connecteur compatibles IP67
Veuillez nous contacter

Vous avez des questions ? Contactez nous.