Système inductif de mesure de la position

Système inductif de mesure de la position
Système inductif de mesure de la position

Détection continue et sans contact des positions

Les broches porte-outils et les changeurs d'outils compacts et précis d'un centre d'usinage jouent un rôle central dans le processus de travail. Il est donc essentiel de surveiller le processus de serrage de manière fiable et sans usure. Vous pouvez facilement maîtriser cette tâche exigeante avec le système de mesure de position inductif BIP01. Dans le même temps, vous garantissez une grande fiabilité des processus et une excellente qualité d'automatisation.

Profil du produit (fichier PDF)

En effet, le système de mesure vous offre des données de diagnostic complètes qui peuvent être lues via une interface IO-Link. En plus des valeurs mesurées, vous recevez également des informations sur l'état de l'appareil ou les conditions ambiantes actuelles. Un compteur de course intégré enregistre le nombre d'opérations de serrage et émet des avertissements lorsqu'une valeur limite réglable est dépassée. Le compteur d'heures de fonctionnement enregistre en permanence les heures de fonctionnement sur toute la durée de vie - tant depuis la dernière maintenance que depuis la dernière mise en marche. Vous disposez ainsi de différentes données en temps réel, qui peuvent être utilisées pour un fonctionnement efficace.

Les particularités

  • utilisation flexible : plage de mesure réglable jusqu'à 17 mm
  • pour diverses applications : Sortie analogique de tension et de courant ainsi que l'interface IO-Link
  • résultats fiables : linéarité élevée et répétabilité précise
  • fiabilité élevée du processus : faible dérive en température
  • IIoT-suitable : Changement de format, surveillance des conditions et maintenance prédictive

.

Sélection de produits

Contactez-nous

Vous avez des questions ? Contactez-nous.