Industrial Camera

Industrial Camera
Industrial Camera

Système industriel performant avec interface BVS Cockpit et Industrial Controller

Avec nos caméras industrielles, vous pouvez exploiter des images d'excellente qualité et vous profitez d'un traitement d'images particulièrement rapide. Grâce à l'interface BVS Cockpit simple, la caméra industrielle ("Industrial Camera") peut être utilisée facilement, sans connaissances préalables, et adaptée confortablement à vos exigences individuelles. Choisissez entre couleur et noir et blanc, ainsi qu'entre quatre résolutions d'image différentes. Cela vous offre une grande flexibilité lors du montage. Quel que soit l'endroit où vous installez la caméra compacte, sa résolution élevée vous garantit des images d'une grande netteté et, par conséquent, des résultats de contrôle optimaux.

Rechercher un produit

Pour l'utilisation avec le système BVS Cockpit, nos caméras industrielles ont besoin d'un contrôleur SmartVision, sur lequel est intégré le logiciel. Étant donné que vous pouvez mettre en circuit plusieurs caméras simultanément sur un contrôleur, cela vous permet également d'effectuer des contrôles multiples. Ainsi, vous pouvez effectuer une inspection en même temps à partir de différents angles de vision. Cette solution améliore non seulement la qualité du contrôle, elle est également particulièrement économique, étant donné que des détections variables peuvent être résolues de manière simple et leurs résultats traités simultanément via l'Industrial Controller.

Les particularités

  • Utilisation flexible, orientée application de plusieurs caméras industrielles
  • Transmission optimisée des données d'image
  • Traitement rapide des données
  • Interfaces de processus normalisées : TCP IP/UDP ou Profinet
  • Interfaces de données normalisées : GigE-Vision et USB3-Vision

Fiche descriptive du produit

Contact

Contact