Convertisseurs IO-Link pour signaux d'entrées/sorties analogiques

Conversion de signaux analogiques en signaux IO-Link
Conversion de signaux analogiques en signaux IO-Link

Convertissez les signaux analogiques en signaux IO-Link et économisez ainsi des coûts

Dans la plupart des installations et des machines, les signaux analogiques représentent env. dix pour-cent du trafic de données. Cependant, le raccordement et l'intégration de signaux d'entrée/sortie analogiques occasionnent des coûts élevés. C'est ainsi que votre installation requiert des câbles blindés et le système de commande de coûteux modules d'entrée multicanaux.

Rechercher un produit

Les convertisseurs IO-Link Balluff changent la donne. Ceux-ci offrent un potentiel d'économie de coûts notable pour les installations avec un faible volume de valeurs analogiques. Au lieu de câbles blindés coûteux, vous pouvez utiliser de simples câbles trifilaires non blindés. La neutralité des signaux des modules IO-Link-Master, combinée avec les convertisseurs IO-Link, vous offrent une variance maximale des signaux.

Grâce à nos convertisseurs IO-Link, vous pouvez ainsi utiliser différents signaux d'entrée/sortie / courant et tension sur un même module.

Les particularités

  • Conversion de signaux d'entrée/sortie analogiques en signaux IO-Link
  • Signal tension / courant, sonde Pt ou thermocouple configurable
  • Différentes interfaces courant / tension disponibles (0...10 V, 5…10 V, –10…+10 V, 0…5 V, –5…+5 V, 0...20 mA, 4…20 mA)
  • Résolution réglable (10…16 bits)
  • Classe de protection élevée pour les conditions ambiantes difficiles

Fiche descriptive du produit

Contact

Contact

Oops, an error occurred! Code: 2019121110565356841911