Système de mesure de déplacement à codage magnétique – compact et absolu

Système de mesure de déplacement à codage magnétique
Système de mesure de déplacement à codage magnétique

Avec interface SSI ou BiSS-C et surveillance d'état

Le système de mesure de déplacement absolu BML SL1 convainc dans toutes les applications, dans lesquelles une grande précision de positions et de positions finales est exigée en temps réel. Cela vous offre une solution simple et économique, que vous souhaitiez surveiller des mouvements linéaires ou rotatifs, régler des formats, mesurer des distances courtes et longues ou des angles petits et grands.

Fiche descriptive du produit (fichier PDF)

Le BML SL1 dispose d'une interface absolue SSI ou BiSS-C ; ce système est également disponible en option avec l'interface Sin/Cos analogique. Le système de mesure se prête pour de nombreuses applications de positionnement et de régulation – p. ex. en tant que solution de rétroaction primaire dans des entraînements linéaires ou en tant que rétroaction secondaire, lorsqu'une précision particulière est exigée.

Le système peut également être facilement installé ultérieurement, vu sa conception compacte et son faible poids qui le rendent facile à intégrer.

La qualité de signal et l'état du système peuvent être évalués continuellement par l'intermédiaire des interfaces SSI et BiSS-C, ou lus confortablement sur la LED intégrée. Cela facilite à la fois le montage, la mise en service, le fonctionnement courant et la configuration, par exemple, lorsque la machine doit être rééquipée. D'autres fonctions de paramétrage et de diagnostic peuvent être utilisées avec l'outil de configuration BML disponible séparément.

Les particularités

  • Fiable : Principe de mesure sans contact et sans usure
  • Universel : Longueurs de mesure jusqu'à 8,19 m, grande précision du système jusqu'à ±15 μm
  • Économe en temps : La grande distance de lecture jusqu'à 1,3 mm facilite le montage
  • Confortable : LED d'état et fonctions de diagnostic pour un fonctionnement fiable et une maintenance accélérée
  • Bien intégrable : Modèle compact, peu encombrant

Sélection des produits