Système de mesure de déplacement à codage magnétique avec interface Drive-Cliq

Système de mesure de déplacement à codage magnétique avec interface Drive-Cliq
Système de mesure de déplacement à codage magnétique avec interface Drive-Cliq

Utilisation universelle – connexion directe et simple à la technique d'entraînement

Le système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique absolu BML SGA convainc dans toutes les applications, pour lesquelles vous avez besoin d'une grande précision de position et de position finale en temps réel. Lors de l'utilisation, vous disposez d'une grande marge de manœuvre, une sortie et une rentrée de la bande magnétique étant tolérées. Cela ouvre des solutions simples et économiques pour des applications exigeantes dans le domaine de l'automatisation et de la construction mécanique, notamment pour les machines spéciales. De plus, le système peut être facilement installé a posteriori.

Fiche descriptive du produit (fichier PDF)

Grâce à son interface Drive-Cliq, vous pouvez intégrer le système de mesure parfaitement dans les automates Siemens. Siemens a certifié le système de mesure à cette fin. L'intégration à l'entraînement se fait très simplement par "plug-and-play". L'automate reconnaît automatiquement le capteur et son réglage de base.

Son contrôle de plausibilité continu veille à une fiabilité élevée, étant donné que le système enregistre en permanence la qualité des mesures. Sa surveillance d'état automatique contrôle la qualité des signaux. De plus, vous pouvez évaluer la réserve de fonctionnement par le biais de l'automate.

Les particularités

  • Fiable : principe de mesure sans contact et sans usure
  • Universel : longueurs de mesure jusqu'à 48 m, grande précision du système jusqu'à ±12 μm, résolution 1 μm
  • Économe en temps : grande distance de lecture jusqu'à 1,3 mm, facilitant le montage
  • Confortable : LED d'état et fonctions de diagnostic pour un fonctionnement fiable et une maintenance accélérée
  • Bien intégrable : Modèle compact, peu encombrant
Contact

Contact