Redondance multiple – Plusieurs systèmes de mesures dans un unique de capteur

Redondance multiple – Plusieurs systèmes de mesures dans un unique boîtier de capteur

Mesure de position à sûreté intégrée à l'aide d'interfaces numériques

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs à redondance multiple sont désormais disponibles avec deux interfaces numériques : SSI et Start/Stopp. Ainsi, ils répondent aux exigences les plus élevées en termes de sécurité et de disponibilité. Ils sont moins sensibles aux perturbations que les interfaces analogiques classiques et vous offrent une résolution supérieure. En outre, une fréquence maximale des valeurs mesurées allant jusqu'à 1 000 Hz permet une acquisition rapide des données.

Rechercher un produit

Jusqu'à trois systèmes de mesure indépendants dans le même boîtier fonctionnent de manière redondante et garantissent la fiabilité, en particulier dans les environnements difficiles. Résistants à la pression jusqu'à 600 bars, ils peuvent être parfaitement utilisés dans les vannes et les vérins hydrauliques importants pour la sécurité, par exemple. Afin de répondre de manière optimale à vos besoins, ils sont disponibles en différents modèles et peuvent couvrir des plages de mesure comprises entre 25 et 7 620 mm.

Comme tous nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs, ces variantes convainquent par leur grande reproductibilité. En outre, ils ne subissent aucune usure mécanique grâce au principe de mesure sans contact.

Les particularités

  • Mesure de position redondante
  • Large gamme : Quatre modèles différents, chacun avec deux interfaces numériques (SSI et Start/Stopp)
  • Résolution maximale jusqu'à 0,5 µm
  • Insensibles à l'encrassement (IP67)
  • Signal de sortie réglable de façon flexible via un outil logiciel

Fiche descriptive du produit (fichier PDF)

Contactez-nous

Avez-vous des questions ? Contactez-nous.