Capteur de précision laser optique

Capteur de précision laser optique
Capteur de précision laser optique

Détection d'objets hors pair

Reconnaître avec fiabilité les moindres détails a toujours été un grand défi. Le capteur optoélectronique BOS 21M High Precision Laser de la famille de détecteurs optiques avec suppression d'arrière plan montre ici sa classe particulière. Il impressionne avec une précision remarquable pour toutes les tâches de détection, et convainc avec de nombreuses fonctions additionnelles utiles.

Rechercher un produit

Différents modes de détection et d'exploitation permettent de détecter avec une grande précision même les objets complexes. Et lorsque d'autres capteurs atteignent leurs limites, le capteur laser de précision résout avec brio même des applications complexes.

Vous pouvez choisir entre deux modes de capteur différents :
En mode de suppression de l'arrière-plan, le capteur fait l'objet d'un apprentissage par rapport à l'objet à détecter, qui est ensuite détecté avec une grande précision.
En mode évaluation de l'arrière-plan du capteur, l'arrière-plan fait l'objet d'un apprentissage. Les objets apparaissant devant l'arrière-plan sont détectés. Ainsi, le BOS 21M HPL détecte de manière fiable notamment les pièces réfléchissantes ou brillantes.

Grâce à ces deux modes de capteur, vous obtenez toujours la précision et la fiabilité maximales. En fonction de l'objet, vous commutez simplement via l'interface IO-Link et utilisez toujours la méthode de détection la meilleure et la plus fiable.

Si vous utilisez le capteur dans des environnements critiques avec beaucoup de lumière parasite, la suppression intelligente de la lumière ambiante apporte une amélioration supplémentaire. Grâce à cette fonction, le capteur filtre de manière fiable notamment les interférences et la lumière ambiante, ce qui permet d'éviter les fausses détections et les temps d'arrêt de l'installation qui en résultent.

Les particularités

  • Détection d'objets extrêmement précise, même dans des environnements difficiles
  • Principe de capteur avec suppression de l'arrière-plan / évaluation de l'arrière-plan commutable
  • Prétraitement intelligent des données dans le capteur
  • Diagnostic intelligent et performant

Fiche descriptive du produit

Contact

Contact