Capteur multifonction optique

Capteur multifonction optique
Capteur multifonction optique

Transparence intégrale des données – à tout moment

Dans l'environnement de l'industrie 4.0, il est important de générer, transporter et traiter l'information. Des capteurs intelligents, tels que le nouveau capteur multifonction optoélectronique BOS 21M ADCAP, issu de notre famille de produits Détecteurs optiques et barrages optiques, fournissent les données nécessaires. Le capteur multifonction détecte les états de fonctionnement réels, collecte et traite les informations, et vous fournit via l'interface IO-Link beaucoup plus de données qu'un simple signal de commutation.

Rechercher un produit

La fonction du capteur peut toujours être adaptée de manière optimale à votre application grâce à quatre principes de capteurs optoélectroniques dans un unique capteur – comme le suppresseur de l'arrière-plan, le détecteur optique énergétique, le barrage optique à réflexion ou le barrage optique unidirectionnel. À cette fin, selon l'objet à détecter, vous sélectionnez simplement via l'interface IO-Link le mode de détection ; ainsi, vous disposez toujours de la meilleure méthode de détection, et de la plus fiable.

Les signaux de détection saisis sont à leur tour préparés et prétraités dans le capteur, ce qui vous décharge lors des tâches de programmation et lors de l'utilisation de la commande de l'installation. Par ailleurs, grâce à sa fonction de comptage, le capteur offre différents modes de comptage et de réinitialisation. De plus, sa fonction librement configurable de surveillance de la fréquence permet de mesurer, par exemple, des vitesses.

Autre particularité unique au monde pour des capteurs de cette taille : l'intensité lumineuse et la luminosité du rayon lumineux d'émission des LED sont surveillées constamment. Grâce à des informations de diagnostic intelligentes contenant les valeurs actuelles de la luminance de réflexion et de la réserve de fonctionnement, vous reconnaissez à temps les tendances et les irrégularités, si bien que vous êtes en mesure d'éviter les états de fonctionnement critiques longtemps avant qu'ils n'apparaissent.

Les particularités

Trois capacités avancées ( ADvanced CAPabilities) uniques font partie intégrante du capteur

  • Unité de capteur multifonction
  • Prétraitement intelligent des données dans le capteur
  • Diagnostic intelligent et performant

Fiche descriptive du produit

Contact

Contact