Capteurs de distance optoélectroniques

Mesure fiable jusqu'à 20 m
Mesure fiable jusqu'à 20 m

Mesure fiable jusqu'à 20 m - indépendamment de la surface

Lorsque des mesures de haute précision sont requises à longue distance, comme p. ex. dans la technique d'entreposage à très grande hauteur, des capteurs de distance optoélectroniques DBO 37M sont nécessaires. Ils sont basés sur la technologie de temps de vol (TOF) qui permet des mesures stables indépendamment de la surface. Ces capteurs fiables avec suppression de l’avant-plan et de l'arrière-plan disposent d'une plage de mesure extensible. Ils sont commandés de manière intuitive via un afficheur et des touches de réglage. Le solide boîtier IP67 de qualité industrielle est compact et s'intègre parfaitement, y compris dans les espaces réduits.

Rechercher un produit

Les particularités

  • Haute précision, même à de longues distances
  • Mesures stables indépendamment de la surface (technologie de temps de vol)
  • Suppression de l’avant-plan et de l'arrière-plan (fonction de fenêtre)
  • Plage de mesure extensible Boîtier métallique robuste et compact en classe de protection IP67
  • Utilisation simple et intuitive via afficheur et touches de réglage

Gamme d'applications

  • Technique de stockage
  • Emballage et manutention
  • Chariots de manutention
  • Industrie automobile, p. ex. positionnement de pièces de véhicule
  • Métallurgie, p. ex. positionnement des chariots de transport

Fiche descriptive du produit

Formulaire de contact Balluff

Contact