Mini-capteurs optoélectroniques avec suppression de l'arrière-plan

Mini-capteurs optoélectroniques avec suppression de l'arrière-plan
Mini-capteurs optoélectroniques avec suppression de l'arrière-plan

Détection fiable d'objets, même dans des situations de montage exiguës

Les mini-capteurs optoélectroniques des séries BOS Q08M et BOS R01E se prêtent à la détection fiable d'objets dans de nombreux domaines d'application, notamment dans des conditions de montage exiguës.

Des barrages optiques unidirectionnels, des barrages optiques à réflexion et des détecteurs optiques sont déjà disponibles. Vous obtenez maintenant également des variantes avec une suppression efficace de l'arrière-plan. Cela vous permet de détecter de façon absolument fiable et précise des objets présentant différentes surfaces.

Rechercher un produit

Les différentes variantes avec optique latérale ou frontale peuvent être installées de manière extrêmement flexible. De plus, le spot lumineux rouge bien visible et clairement délimité facilite l'alignement et la mise en service du capteur.

Les versions avec réglage fixe de la distance de détection sont immédiatement opérationnelles après le montage. Dans le cas des variantes IO-Link, vous pouvez régler la distance de détection et l'hystérésis de façon simple et précise, si bien que le réglage fastidieux de la distance entre le capteur et l'objet n'est plus nécessaire. En outre, ces capteurs IO-Link fournissent des informations supplémentaires telles que les données de diagnostic et les heures de fonctionnement. Ils apportent ainsi une véritable valeur ajoutée aux installations de production modernes.

Les particularités

  • Comportement de commutation précis grâce à un petit spot lumineux clair
  • Des variantes IO-Link avec de nombreuses possibilités de paramétrage sont disponibles
  • BOS R01E – boîtier robuste en acier inoxydable et classe de protection IP69K
  • BOS Q08M – extrêmement compact pour une utilisation dans un espace réduit

Fiche descriptive du produit

Contact

Contact