Mesure de position avec interface Profibus intégrée

BTL avec interface Profibus intégrée
BTL avec interface Profibus intégrée

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour une utilisation dans les zones dangereuses

Des vannes de commande et d'arrêt sont utilisées pour l'extraction du pétrole et du gaz, dans les raffineries et les usines pétrochimiques. La position de la vanne est réglée à l'aide de systèmes de mesure de position. Ceux-ci fonctionnent en effet de manière extrêmement fiable, notamment dans les environnements très difficiles. Si la protection contre les explosions est votre priorité absolue, notre système de mesure de position certifié BTL7-T500 vous convaincra. Avec ses nombreuses homologations internationales, comme ATEX et IECex, il offre en effet une large gamme d'applications et garantit une grande fiabilité et un fonctionnement sûr. Le système de mesure sans usure convient également à la mesure de niveau continue - par exemple dans les réservoirs de raffinerie. Son interface Profibus est particulièrement intéressante. Elle vous permet d'installer facilement le système de mesure de position et de diagnostiquer rapidement les erreurs possibles. Cela réduit la mise en service des installations et la maintenance lors des interventions de service, vous permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent grâce au BTL7-T500.

Rechercher un produit

Les particularités

  • Utilisables dans les zones dangereuses de la zone 0 et zone 1
  • Positionnement précis avec une résolution de 1 µm
  • Mesure simultanée de la position et de la vitesse dans un système
  • Mise en service rapide, adaptation flexible et diagnostic rapide via l'interface Profibus
  • Sans contact et sans usure, insensible à l'encrassement

Fiche descriptive du produit

Contact

Oops, an error occurred! Code: 2019111821274118d711e9