Détection fiable des pièces de format avec RFID

Détection fiable des pièces de format avec RFID
Détection fiable des pièces de format avec RFID

Solutions pour des formats d'emballage individuels

Vous souhaitez optimiser l'ensemble de votre installation, éviter les temps d'arrêt et réaliser des cycles de production plus courts ? Cela nécessite des machines intelligentes et donc une fabrication intelligente.

Rapport d'application (fichier PDF)

Balluff propose des solutions d'automatisation sophistiquées pour la réalisation de processus de production intelligents dans les industries de l'emballage, de l'alimentation et des boissons, et soutient ce marché dans des domaines d'application importants. Nos concepts sont basés sur vos besoins afin que vous puissiez rééquiper vos machines pour différents formats, de façon rapide et flexible.

La technologie RFID HF (13,56 MHz) proposée par Balluff permet la détection automatique des pièces de format et garantit l'insertion ou l'échange du bon jeu de formats lors du changement d'équipement.

Vos avantages

  • Temps de préparation courts et efficacité accrue de l'installation
  • Prévention efficace des erreurs
  • Flexibilité accrue de la machine
  • Prévention d'endommagements de la machine en raison de pièces défectueuses lors de la mise en service de la machine
  • Visualisation aisée pour l'opérateur

Lors de la détection des pièces de format, différentes combinaisons système, constituées d'une unité d'exploitation, d'une tête de lecture/écriture et de supports de données, sont mises en œuvre selon l'application. Nous aimerions vous montrer un exemple de la manière dont vous pouvez répondre à différentes exigences pour la détection de pièces de format en sélectionnant des composants.

Les composants suivants sont disponibles pour la sélection :

  • l'unité d'exploitation BIS V
  • un module réseau IO-Link en tant qu'unité d'exploitation
  • une tête de lecture/écriture avec unité d'exploitation intégrée

Trois solutions pour la détection des pièces de format avec RFID

Unité d'exploitation BIS V

Particulièrement adaptée à la transmission d'une grande quantité de données avec un temps de transmission rapide.

Les particularités

  • Grande quantité de données, temps de transmission rapide
  • Flexibilité élevée : Un appareil pour toutes les technologies RFID établies
  • Exploitation simultanée de jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture
  • Visualisation via le port du module IO-Link Master intégré, possible directement sur l'éclairage machine
Unités d'exploitation BIS V
Détection des pièces de format avec l'unité d'exploitation BIS V

Modules réseau IO-Link en tant qu'unité d'exploitation

L'idéal pour les tâches d'identification simples avec un grand nombre de points de lecture.

Les particularités

  • Économique, étant donné qu'aucune unité d'exploitation supplémentaire n'est nécessaire
  • Visualisation possible directement via l'éclairage machine
  • Autres composants RFID et capteurs IO-Link raccordables, plus de ports disponibles comparé à la variante BIS V
  • Paramétrage et possibilités de diagnostic grâce à l'IO-Link
Modules réseau IO-Link
Détection des pièces de format avec module IO-Link Master

Tête de lecture/écriture avec unité d'exploitation intégrée

Solution tout-en-un, si bien qu'aucune unité d'exploitation supplémentaire n'est nécessaire.

Les particularités

  • Interfaces disponibles : Profinet, Ethernet/IP, USB 2.0
  • Lecteur RFID tout-en-un BIS M-4008 avec serveur Web intégré pour la configuration, la surveillance d'état et le diagnostic
  • Boîtier robuste en IP67 : utilisation fiable dans l'environnement difficile
  • Visualisations d'état directement sur le boîtier du lecteur : mise en service simple et temps d'immobilisation minimum
Détection des pièces de format avec têtes de lecture/écriture avec unité d'exploitation intégrée

Configurateur RFID

Balluff vous propose un configurateur RFID pratique pour configurer individuellement votre système RFID pour la détection des pièces de format en fonction de vos besoins. Vous pouvez commencer votre choix par la sélection du support de données, de l'unité d'exploitation ou de la tête de lecture/écriture. Vous verrez ensuite apparaître systématiquement les composants qui correspondent à votre sélection. Laissez-vous guider simplement lors de votre sélection.

Configurateur RFID